HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Gängade spindlar för justerbara fötter i stål eller rostfritt stål

Gängade spindlar för justerbara fötter i stål eller rostfritt...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Stål eller rostfritt stål 1.4305.

Utförande:Stål blåkromaterat.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning:De justerbara fötterna består av en gängad spindel och en platta. Varje spindel kan kombineras med varje platta.
Höjden på hela foten är summan av längden på spindeln + 30 mm.
(Fotens totalhöjd = L + 30 mm)
Tillbehör:K0423 Plattor för justerbara fötter i plast.
K0424 Plattor för justerbara fötter, plast, tungt utförande.
K0425 Plattor för justerbara fötter i zinkgods eller rostfritt stål.
K0426 Platta med förlängning för justerbara fötter i zinkgods.
Speciellt:
RoHS

Ritningar

Gängade spindlar för justerbara fötter i stål eller rostfritt stål

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.

Material
grundkropp
D1LSWBelastningsförmåga
max. kN
CADTillb.PrisBeställ
K0427.120661stålM1266227,7 37,10 SEK
K0427.121001stålM12100227,7 38,76 SEK
K0427.121251stålM12125227,7 41,67 SEK
K0427.121501stålM12150227,7 42,45 SEK
K0427.160661stålM16662214,5 46,43 SEK
K0427.161001stålM161002214,5 47,11 SEK
K0427.161251stålM161252214,5 52,64 SEK
K0427.161501stålM161502214,5 56,33 SEK
K0427.162001stålM162002214,5 64,88 SEK
K0427.201001stålM201002224,3 55,56 SEK
K0427.201251stålM201252224,3 55,56 SEK
K0427.201501stålM201502224,3 60,13 SEK
K0427.202001stålM202002224,3 71,10 SEK
K0427.120662rostfritt stålM1266227,7 64,88 SEK
K0427.121002rostfritt stålM12100227,7 70,51 SEK
K0427.121252rostfritt stålM12125227,7 77,12 SEK
K0427.121502rostfritt stålM12150227,7 79,64 SEK
K0427.160662rostfritt stålM16662214,5 81,00 SEK
K0427.161002rostfritt stålM161002214,5 91,01 SEK
K0427.161252rostfritt stålM161252214,5 102,56 SEK
K0427.161502rostfritt stålM161502214,5 106,75 SEK
K0427.162002rostfritt stålM162002214,5 126,75 SEK
K0427.201002rostfritt stålM201002224,3 105,00 SEK
K0427.201252rostfritt stålM201252224,3 117,13 SEK
K0427.201502rostfritt stålM201502224,3 126,75 SEK
K0427.202002rostfritt stålM202002224,3 146,95 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se