HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Plattor för ledade fötter med vibrationsdämpning
K0419

Plattor för ledade fötter med vibrationsdämpning

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Platta i zinkgods eller rostfritt stål 1.4305.
Dämpningsplatta i PUR-elastomer (Sylomer V12).

Utförande:Platta i zinkgods, svart pulverlackerat. Platta i rostfritt stål, blankt. Dämpningsplatta grå, limmad, glidsäker. Användningsområde från -30 °C till +70 °C.Anmärkning:

Belastningsförmågan som anges i tabellen är en rekommendation som anger upp till vilken permanent statisk belastning dämpningselementet kan användas.
Denna statiska belastning motsvarar ett yttryck på 0,4 N/mm², vid vilket materialet når sina optimala dämpningsegenskaper. Man måste då ta hänsyn till att en extra belastning upp till ett tryck på 0,6 N/mm² tillkommer vid dynamisk belastning.
Dämpningsplattan absorberar vibrationer och hindrar foten från att glida.

De ledade fötterna består av en platta och en gängad spindel eller ett kulhuvud. Varje platta kan kombineras med varje spindel resp. kulhuvud.
Lämpliga gängade spindlar se K0421.
Lämpliga kulhuvuden, se K0422.

Ritningsinformation:
1) Dämpningsplatta
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0419 Plattor för ledade fötter med vibrationsdämpning 168 kB
 Tekniska anvisningar för ledade fötter och plattor med vibrationsdämpning 69,5 kB

Ritningar

Plattor för ledade fötter med vibrationsdämpning

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
D

D1HH1
(vid tryck 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
Belastningsförmåga
max. kN
CADTillb.PrisBeställ
K0419.20401zink4030,5257 / 5,9 / 4,80,062  100,43 SEK
K0419.20501zink5040,5257 / 5,9 / 4,80,212  122,18 SEK
K0419.20601zink6050257 / 5,9 / 4,80,433  139,28 SEK
K0419.20801zink8068257 / 5,9 / 4,80,614  184,06 SEK
K0419.20402rostfritt stål4030,5257 / 5,8 / 4,90,212  187,06 SEK
K0419.20502rostfritt stål5040,5257 / 5,8 / 4,90,435  245,73 SEK
K0419.20602rostfritt stål6050257 / 5,8 / 4,90,705  312,65 SEK
K0419.20802rostfritt stål8068257 / 5,8 / 4,91,372  494,66 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se