- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0669Gängade spindlar för justerbara fötter i stål eller rostfritt... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål eller rostfritt stål 1.4301.Utförande:Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.Anmärkning:De justerbara fötterna består av en gängad spindel och en platta. Varje spindel kan kombineras med varje platta.Tillbehör:K0672 Plattor för justerbara fötter i stål eller rostfritt stål. K0673 Plattor för justerbara fötter med gumminunderdel i stål eller rostfritt stål. Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | D1 | L | SW | Belastningsförmåga max. kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0669.080501 | stål | M8 | 50 | 17 | 40 | | | 22,33 SEK | | K0669.080801 | stål | M8 | 80 | 17 | 40 | | | 22,61 SEK | | K0669.081001 | stål | M8 | 100 | 17 | 40 | | | 23,28 SEK | | K0669.081201 | stål | M8 | 120 | 17 | 40 | | | 23,56 SEK | | K0669.081501 | stål | M8 | 150 | 17 | 40 | | | 24,04 SEK | | K0669.100501 | stål | M10 | 50 | 17 | 40 | | | 26,98 SEK | | K0669.100801 | stål | M10 | 80 | 17 | 40 | | | 27,27 SEK | | K0669.101001 | stål | M10 | 100 | 17 | 40 | | | 28,12 SEK | | K0669.101201 | stål | M10 | 120 | 17 | 40 | | | 28,98 SEK | | K0669.101501 | stål | M10 | 150 | 17 | 40 | | | 29,17 SEK | | K0669.120501 | stål | M12 | 50 | 19 | 40 | | | 26,70 SEK | | K0669.120801 | stål | M12 | 80 | 19 | 40 | | | 26,98 SEK | | K0669.121001 | stål | M12 | 100 | 19 | 40 | | | 27,46 SEK | | K0669.121201 | stål | M12 | 120 | 19 | 40 | | | 29,17 SEK | | K0669.121501 | stål | M12 | 150 | 19 | 40 | | | 29,83 SEK | | K0669.160501 | stål | M16 | 50 | 24 | 40 | | | 26,98 SEK | | K0669.160801 | stål | M16 | 80 | 24 | 40 | | | 28,88 SEK | | K0669.161001 | stål | M16 | 100 | 24 | 40 | | | 32,30 SEK | | K0669.161201 | stål | M16 | 120 | 24 | 40 | | | 34,58 SEK | | K0669.161501 | stål | M16 | 150 | 24 | 40 | | | 36,96 SEK | | K0669.200501 | stål | M20 | 50 | 30 | 40 | | | 38,67 SEK | | K0669.200801 | stål | M20 | 80 | 30 | 40 | | | 42,28 SEK | | K0669.201001 | stål | M20 | 100 | 30 | 40 | | | 48,26 SEK | | K0669.201201 | stål | M20 | 120 | 30 | 40 | | | 50,45 SEK | | K0669.201501 | stål | M20 | 150 | 30 | 40 | | | 55,20 SEK | | K0669.080502 | rostfritt stål | M8 | 50 | 17 | 40 | | | 28,12 SEK | | K0669.080802 | rostfritt stål | M8 | 80 | 17 | 40 | | | 29,64 SEK | | K0669.081002 | rostfritt stål | M8 | 100 | 17 | 40 | | | 34,11 SEK | | K0669.081202 | rostfritt stål | M8 | 120 | 17 | 40 | | | 35,06 SEK | | K0669.081502 | rostfritt stål | M8 | 150 | 17 | 40 | | | 36,58 SEK | | K0669.100502 | rostfritt stål | M10 | 50 | 17 | 40 | | | 37,53 SEK | | K0669.100802 | rostfritt stål | M10 | 80 | 17 | 40 | | | 39,05 SEK | | K0669.101002 | rostfritt stål | M10 | 100 | 17 | 40 | | | 40,00 SEK | | K0669.101202 | rostfritt stål | M10 | 120 | 17 | 40 | | | 41,14 SEK | | K0669.101502 | rostfritt stål | M10 | 150 | 17 | 40 | | | 42,09 SEK | | K0669.120502 | rostfritt stål | M12 | 50 | 19 | 40 | | | 39,05 SEK | | K0669.120802 | rostfritt stål | M12 | 80 | 19 | 40 | | | 40,00 SEK | | K0669.121002 | rostfritt stål | M12 | 100 | 19 | 40 | | | 43,13 SEK | | K0669.121202 | rostfritt stål | M12 | 120 | 19 | 40 | | | 44,56 SEK | | K0669.121502 | rostfritt stål | M12 | 150 | 19 | 40 | | | 46,08 SEK | | K0669.160502 | rostfritt stål | M16 | 50 | 24 | 40 | | | 40,95 SEK | | K0669.160802 | rostfritt stål | M16 | 80 | 24 | 40 | | | 43,80 SEK | | K0669.161002 | rostfritt stål | M16 | 100 | 24 | 40 | | | 46,55 SEK | | K0669.161202 | rostfritt stål | M16 | 120 | 24 | 40 | | | 53,68 SEK | | K0669.161502 | rostfritt stål | M16 | 150 | 24 | 40 | | | 56,15 SEK | | K0669.200502 | rostfritt stål | M20 | 50 | 30 | 40 | | | 65,46 SEK | | K0669.200802 | rostfritt stål | M20 | 80 | 30 | 40 | | | 70,87 SEK | | K0669.201002 | rostfritt stål | M20 | 100 | 30 | 40 | | | 75,15 SEK | | K0669.201202 | rostfritt stål | M20 | 120 | 30 | 40 | | | 78,19 SEK | | K0669.201502 | rostfritt stål | M20 | 150 | 30 | 40 | | | 81,89 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|