- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
BeskrivningMaterial:Form A,G: Tryckstycke i seghärdat stål, kulelement i automatstål. Form B: Rostfritt stål. Form C: Tryckstycke POM, kulelement av automatstål. Form D: Tryckstycke POM, kulelement rostfritt stål.
Glidskyddsplatta termoplastisk elastomer.Utförande:Form A: Kulelement i automatstål sätthärdat och brunerat. Form G: Kulelement i automatstål sätthärdat och brunerat med glidskyddsplatta. Form B: Blank. Form C: Kulelement sätthärdat och brunerat. Form D: Kulelement blankt.Anmärkning:Glidskyddsplattan absorberar vibrationer och förhindrar att den ledade plattan glider ur läge. Belastningsvärdet som anges i tabellen är en rekommendation för den permanenta, statiska belastning som plattan ska användas till.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Form | D | D1 | H | H2 | T | SW | Belastningsförmåga max. kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0395.106 | A | 20 | M6 | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 10 | | | 72,44 SEK | | K0395.108 | A | 25 | M8 | 18 | 4 | 9 | 13 | 18 | | | 77,92 SEK | | K0395.110 | A | 32 | M10 | 22 | 5 | 10 | 17 | 20 | | | 91,91 SEK | | K0395.112 | A | 40 | M12 | 26 | 6 | 12 | 19 | 35 | | | 105,90 SEK | | K0395.116 | A | 50 | M16 | 32 | 7 | 14 | 24 | 45 | | | 126,14 SEK | | K0395.120 | A | 60 | M20 | 42 | 8 | 18 | 30 | 55 | | | 166,72 SEK | | K0395.306 | B | 20 | M6 | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 10 | | | 85,14 SEK | | K0395.308 | B | 25 | M8 | 18 | 4 | 9 | 13 | 18 | | | 91,16 SEK | | K0395.310 | B | 32 | M10 | 22 | 5 | 10 | 17 | 20 | | | 107,74 SEK | | K0395.312 | B | 40 | M12 | 26 | 6 | 12 | 19 | 35 | | | 132,06 SEK | | K0395.316 | B | 50 | M16 | 32 | 7 | 14 | 24 | 45 | | | 176,94 SEK | | K0395.320 | B | 60 | M20 | 42 | 8 | 18 | 30 | 55 | | | 191,36 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | H | H2 | T | SW | Belastningsförmåga max. kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0395.506 | C | 20 | M6 | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 4 | | | 70,71 SEK | | K0395.508 | C | 25 | M8 | 18 | 4 | 9 | 13 | 7 | | | 74,91 SEK | | K0395.510 | C | 32 | M10 | 22 | 5 | 10 | 17 | 10 | | | 88,15 SEK | | K0395.512 | C | 40 | M12 | 26 | 6 | 12 | 19 | 18 | | | 98,70 SEK | | K0395.516 | C | 50 | M16 | 32 | 7 | 14 | 24 | 20 | | | 116,35 SEK | | K0395.520 | C | 60 | M20 | 42 | 8 | 18 | 30 | 22 | | | 167,36 SEK | | K0395.206 | D | 20 | M6 | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 4 | | | 78,46 SEK | | K0395.208 | D | 25 | M8 | 18 | 4 | 9 | 13 | 7 | | | 82,55 SEK | | K0395.210 | D | 32 | M10 | 22 | 5 | 10 | 17 | 10 | | | 96,65 SEK | | K0395.212 | D | 40 | M12 | 26 | 6 | 12 | 19 | 18 | | | 107,41 SEK | | K0395.216 | D | 50 | M16 | 32 | 7 | 14 | 24 | 20 | | | 133,46 SEK | | K0395.220 | D | 60 | M20 | 42 | 8 | 18 | 30 | 22 | | | 195,78 SEK | |
|
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|