- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K2034Justeringsplugg plast med glidskyddsinsats för runda rör och... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Grundkropp i polyamid. Glidskyddsinsats i polyuretan.Utförande:Grundkropp svart.Anmärkning:Fötterna måste justeras i obelastat skick. Den axiella, statiska belastningsförmåga som anges gäller en 10 mm utskruvad, helt plant anliggande skruv. Justeringspluggarna är inte lämpliga som glidelement för last och inte avsedda för dynamiska belastningar.
Mutterns lamellform kan vara sluten eller avbruten.
Form A och Form B: fr.o.m. 60 mm med monterad gängad skål.Användning:Justeringspluggarna används i stålrör, täckskydd för rör eller aluminiumunderreden inom industrin, hantverket och i hushåll. Lämpar sig i synnerhet för att ge bra grepp på hala golv.Montage:Monteras genom att tryckas in för hand eller hamras in med plasthammare.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Justeringsplugg plast med glidskyddsinsats för runda rör och fyrkantsrör, Form A, rund |
Mer information |
Beställningsnr. | Utförande 2 | Form | Form-typ | D | D1 | H | H1 | L | L1 | L2 | SW | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | Passar till | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2034.00251520 | för runda rör | A | rund | 25 | M16 | 5 | 5 | 19,7 | 22 | 29 | 24 | 1,5 | Ø25x1,5-2 | | | 11,31 SEK | | K2034.00301015 | för runda rör | A | rund | 30 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 29 | - | 28 | 3 | Ø30x1-1,5 | | | 12,70 SEK | | K2034.00301520 | för runda rör | A | rund | 30 | M22 | 5 | 5 | 27 | 29 | - | 28 | 2,5 | Ø30x1,5-2 | | | 15,83 SEK | | K2034.00321520 | för runda rör | A | rund | 32 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 29 | - | 28 | 3 | Ø32x1,5-2 | | | 13,03 SEK | | K2034.00351520 | för runda rör | A | rund | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø35x1,5-2 | | | 14,32 SEK | | K2034.00352025 | för runda rör | A | rund | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø35x2-2,5 | | | 15,61 SEK | | K2034.00381520 | för runda rör | A | rund | 38 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø38x1,5-2 | | | 14,42 SEK | | K2034.00401520 | för runda rör | A | rund | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø40x1,5-2 | | | 16,79 SEK | | K2034.00402025 | för runda rör | A | rund | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø40x2-2,5 | | | 17,22 SEK | | K2034.00421520 | för runda rör | A | rund | 42 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø42x1,5-2 | | | 19,27 SEK | | K2034.00451520 | för runda rör | A | rund | 45 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø45x1,5-2 | | | 20,13 SEK | | K2034.00501520 | för runda rör | A | rund | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø50x1,5-2 | | | 21,09 SEK | | K2034.00511220 | för runda rör | A | rund | 50,8 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø50,8x1,2-2 | | | 21,09 SEK | | K2034.00601520 | för runda rör | A | rund | 60 | S42X2 | 6 | 10 | 34,7 | 40 | - | 58 | 3 | Ø60x1,5-2 | | | 43,81 SEK | | K2034.00801520 | för runda rör | A | rund | 80 | S56X2 | 6 | 10 | 34,7 | 40 | - | 74 | 3 | Ø80x1,5-2 | | | 48,54 SEK | |
|
Justeringsplugg plast med glidskyddsinsats för runda rör och fyrkantsrör, Form B, kvadratisk |
Mer information |
Beställningsnr. | Utförande 2 | Form | Form-typ | A | D1 | H | H1 | L | L1 | L2 | SW | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | Passar till | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2034.25251015 | för kvadratiska rör | B | kvadratisk | 25 | M16 | 5 | 5 | 20 | 22,5 | 29 | 24 | 1,5 | 25x25x1-1,5 | | | 11,62 SEK | | K2034.25251520 | för kvadratiska rör | B | kvadratisk | 25 | M16 | 5 | 5 | 20 | 22,5 | 29 | 24 | 1,5 | 25x25x1,5-2 | | | 11,62 SEK | | K2034.30301015 | för kvadratiska rör | B | kvadratisk | 30 | M22 | 5 | 5 | 19,5 | 29 | - | 28 | 3 | 30x30x1-1,5 | | | 12,38 SEK | | K2034.30301520 | för kvadratiska rör | B | kvadratisk | 30 | M22 | 5 | 5 | 19,5 | 29 | - | 28 | 3 | 30x30x1,5-2 | | | 12,27 SEK | | K2034.35351520 | för kvadratiska rör | B | kvadratisk | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | 35x35x1,5-2 | | | 16,57 SEK | | K2034.35352025 | för kvadratiska rör | B | kvadratisk | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | 35x35x2-2,5 | | | 17,12 SEK | | K2034.40401520 | för kvadratiska rör | B | kvadratisk | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | 40x40x1,5-2 | | | 18,62 SEK | | K2034.40402025 | för kvadratiska rör | B | kvadratisk | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | 40x40x2-2,5 | | | 19,16 SEK | | K2034.45451520 | för kvadratiska rör | B | kvadratisk | 45 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | 45x45x1,5-2 | | | 22,28 SEK | | K2034.50501520 | för kvadratiska rör | B | kvadratisk | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | 50x50x1,5-2 | | | 24,11 SEK | | K2034.50502025 | för kvadratiska rör | B | kvadratisk | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | 50x50x2-2,5 | | | 25,18 SEK | | K2034.60601520 | för kvadratiska rör | B | kvadratisk | 60 | S42X2 | 6 | 10 | 34,8 | 37 | - | 58 | 1,75 | 60x60x1,5-2 | | | 43,81 SEK | |
|
Justeringsplugg plast med glidskyddsinsats för runda rör och fyrkantsrör, Form C, rektangulär |
Mer information |
Beställningsnr. | Utförande 2 | Form | Form-typ | A | B | D1 | H | H1 | L | L1 | SW | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | Passar till | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2034.60401520 | för rektangulära rör | C | rektangulär | 60 | 40 | M22 | 5 | 5 | 29 | 29 | 28 | 4 | 60x40x1,5-2 | | | 26,69 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|