- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0390Gängstift med trycktapp liknande DIN 6332 |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål eller rostfritt stål.Utförande:Stål: trycktapp sätthärdad, svart. Rostfritt stål: blankt.Anmärkning:Trycktappen till gängstiften DIN 6332 är utformad så, att den kan användas för inspänning både direkt och i kombination med ett tryckstycke K0392.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | D1 | L1 | D2 | D3 | L | L2 | L3 | L5 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0390.06X30 | stål | M6 | 30 | 4,5 | 4 | 24 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 8,05 SEK | | K0390.06X35 | stål | M6 | 35 | 4,5 | 4 | 29 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 8,05 SEK | | K0390.06X40 | stål | M6 | 40 | 4,5 | 4 | 34 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 8,26 SEK | | K0390.06X50 | stål | M6 | 50 | 4,5 | 4 | 44 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 8,36 SEK | | K0390.08X35 | stål | M8 | 35 | 6 | 5,4 | 27,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 8,78 SEK | | K0390.08X40 | stål | M8 | 40 | 6 | 5,4 | 32,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 8,99 SEK | | K0390.08X45 | stål | M8 | 45 | 6 | 5,4 | 37,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 9,82 SEK | | K0390.08X50 | stål | M8 | 50 | 6 | 5,4 | 42,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 10,03 SEK | | K0390.08X60 | stål | M8 | 60 | 6 | 5,4 | 52,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 10,98 SEK | | K0390.10X50 | stål | M10 | 50 | 8 | 7,2 | 41 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 12,86 SEK | | K0390.10X55 | stål | M10 | 55 | 8 | 7,2 | 46 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 12,96 SEK | | K0390.10X60 | stål | M10 | 60 | 8 | 7,2 | 51 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 13,28 SEK | | K0390.10X65 | stål | M10 | 65 | 8 | 7,2 | 56 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 13,90 SEK | | K0390.10X80 | stål | M10 | 80 | 8 | 7,2 | 71 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 15,37 SEK | | K0390.12X60 | stål | M12 | 60 | 8 | 7,2 | 50 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 16,83 SEK | | K0390.12X65 | stål | M12 | 65 | 8 | 7,2 | 55 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 16,93 SEK | | K0390.12X70 | stål | M12 | 70 | 8 | 7,2 | 60 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 18,29 SEK | | K0390.12X80 | stål | M12 | 80 | 8 | 7,2 | 70 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 18,81 SEK | | K0390.12X100 | stål | M12 | 100 | 8 | 7,2 | 90 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 21,01 SEK | | K0390.14X60 | stål | M14 | 60 | 10 | 9 | 48 | 12 | 5 | 5 | | | 75,77 SEK | | K0390.14X80 | stål | M14 | 80 | 10 | 9 | 68 | 12 | 5 | 5 | | | 75,77 SEK | | K0390.14X100 | stål | M14 | 100 | 10 | 9 | 88 | 12 | 5 | 5 | | | 75,77 SEK | | K0390.16X65 | stål | M16 | 65 | 12 | 11 | 53 | 12 | 5 | 5,3 | | | 26,33 SEK | | K0390.16X70 | stål | M16 | 70 | 12 | 11 | 58 | 12 | 5 | 5,3 | | | 27,38 SEK | | K0390.16X80 | stål | M16 | 80 | 12 | 11 | 68 | 12 | 5 | 5,3 | | | 30,00 SEK | | K0390.16X100 | stål | M16 | 100 | 12 | 11 | 88 | 12 | 5 | 5,3 | | | 34,69 SEK | | K0390.16X125 | stål | M16 | 125 | 12 | 11 | 113 | 12 | 5 | 5,3 | | | 38,36 SEK | | K0390.20X80 | stål | M20 | 80 | 15,5 | 14,4 | 66 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 47,76 SEK | | K0390.20X90 | stål | M20 | 90 | 15,5 | 14,4 | 76 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 58,52 SEK | | K0390.20X100 | stål | M20 | 100 | 15,5 | 14,4 | 86 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 53,61 SEK | | K0390.20X125 | stål | M20 | 125 | 15,5 | 14,4 | 111 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 60,51 SEK | | K0390.20X150 | stål | M20 | 150 | 15,5 | 14,4 | 136 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 66,46 SEK | | K0390.061X30 | rostfritt stål | M6 | 30 | 4,5 | 4 | 24 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 10,24 SEK | | K0390.061X35 | rostfritt stål | M6 | 35 | 4,5 | 4 | 29 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 10,24 SEK | | K0390.061X40 | rostfritt stål | M6 | 40 | 4,5 | 4 | 34 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 10,66 SEK | | K0390.061X50 | rostfritt stål | M6 | 50 | 4,5 | 4 | 44 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 11,50 SEK | | K0390.081X35 | rostfritt stål | M8 | 35 | 6 | 5,4 | 27,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 11,50 SEK | | K0390.081X40 | rostfritt stål | M8 | 40 | 6 | 5,4 | 32,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 11,81 SEK | | K0390.081X45 | rostfritt stål | M8 | 45 | 6 | 5,4 | 37,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 12,65 SEK | | K0390.081X50 | rostfritt stål | M8 | 50 | 6 | 5,4 | 42,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 12,86 SEK | | K0390.081X60 | rostfritt stål | M8 | 60 | 6 | 5,4 | 52,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 14,42 SEK | | K0390.101X50 | rostfritt stål | M10 | 50 | 8 | 7,2 | 41 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 16,72 SEK | | K0390.101X55 | rostfritt stål | M10 | 55 | 8 | 7,2 | 46 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 16,93 SEK | | K0390.101X60 | rostfritt stål | M10 | 60 | 8 | 7,2 | 51 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 17,14 SEK | | K0390.101X65 | rostfritt stål | M10 | 65 | 8 | 7,2 | 56 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 18,18 SEK | | K0390.101X80 | rostfritt stål | M10 | 80 | 8 | 7,2 | 71 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 19,86 SEK | | K0390.121X60 | rostfritt stål | M12 | 60 | 8 | 7,2 | 50 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 22,06 SEK | | K0390.121X65 | rostfritt stål | M12 | 65 | 8 | 7,2 | 55 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 22,15 SEK | | K0390.121X70 | rostfritt stål | M12 | 70 | 8 | 7,2 | 60 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 23,73 SEK | | K0390.121X80 | rostfritt stål | M12 | 80 | 8 | 7,2 | 70 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 24,45 SEK | | K0390.121X100 | rostfritt stål | M12 | 100 | 8 | 7,2 | 90 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 27,38 SEK | | K0390.141X60 | rostfritt stål | M14 | 60 | 10 | 9 | 48 | 12 | 5 | 5 | | | 98,34 SEK | | K0390.141X80 | rostfritt stål | M14 | 80 | 10 | 9 | 68 | 12 | 5 | 5 | | | 98,34 SEK | | K0390.141X100 | rostfritt stål | M14 | 100 | 10 | 9 | 88 | 12 | 5 | 5 | | | 98,34 SEK | | K0390.161X65 | rostfritt stål | M16 | 65 | 12 | 11 | 53 | 12 | 5 | 5,3 | | | 34,39 SEK | | K0390.161X70 | rostfritt stål | M16 | 70 | 12 | 11 | 58 | 12 | 5 | 5,3 | | | 35,43 SEK | | K0390.161X80 | rostfritt stål | M16 | 80 | 12 | 11 | 68 | 12 | 5 | 5,3 | | | 38,78 SEK | | K0390.161X100 | rostfritt stål | M16 | 100 | 12 | 11 | 88 | 12 | 5 | 5,3 | | | 45,14 SEK | | K0390.161X125 | rostfritt stål | M16 | 125 | 12 | 11 | 113 | 12 | 5 | 5,3 | | | 49,85 SEK | | K0390.201X80 | rostfritt stål | M20 | 80 | 15,5 | 14,4 | 66 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 62,18 SEK | | K0390.201X90 | rostfritt stål | M20 | 90 | 15,5 | 14,4 | 76 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 68,87 SEK | | K0390.201X100 | rostfritt stål | M20 | 100 | 15,5 | 14,4 | 86 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 69,39 SEK | | K0390.201X125 | rostfritt stål | M20 | 125 | 15,5 | 14,4 | 111 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 78,79 SEK | | K0390.201X150 | rostfritt stål | M20 | 150 | 15,5 | 14,4 | 136 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 86,43 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|