- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Plugg i glasfiberförstärkt termoplast. Gänginsats av mässing.Utförande:Plugg svart. Gänginsats förnicklad.Anmärkning:Gängade pluggar används för enkel fastsättning av justerbara och ledade fötter på rör.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | A | B | C | L | S | Passar till rör | Belastningsförmåga max. kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0431.103010 | M10 | 30 | 28,4 | 33 | 27 | Ø 30 x 1 | 5 | | | 33,02 SEK | | K0431.123010 | M12 | 30 | 28,4 | 33 | 27 | Ø 30 x 1 | 5 | | | 33,02 SEK | | K0431.143010 | M14 | 30 | 28,4 | 33 | 27 | Ø 30 x 1 | 5 | | | 33,02 SEK | | K0431.163010 | M16 | 30 | 28,4 | 33 | 27 | Ø 30 x 1 | 5 | | | 33,02 SEK | | K0431.103815 | M10 | 38 | 35,5 | 43 | 35 | Ø 38 x 1,5 | 5 | | | 38,07 SEK | | K0431.123815 | M12 | 38 | 35,5 | 43 | 35 | Ø 38 x 1,5 | 5 | | | 38,07 SEK | | K0431.163815 | M16 | 38 | 35,5 | 43 | 35 | Ø 38 x 1,5 | 5 | | | 38,07 SEK | | K0431.104215 | M10 | 42 | 39,9 | 43 | 35 | Ø 42,4 x 1,5 | 6 | | | 42,54 SEK | | K0431.124215 | M12 | 42 | 39,9 | 43 | 35 | Ø 42,4 x 1,5 | 6 | | | 42,54 SEK | | K0431.144215 | M14 | 42 | 39,9 | 43 | 35 | Ø 42,4 x 1,5 | 6 | | | 42,54 SEK | | K0431.164215 | M16 | 42 | 39,9 | 43 | 35 | Ø 42,4 x 1,5 | 6 | | | 42,54 SEK | | K0431.204215 | M20 | 42 | 39,9 | 43 | 35 | Ø 42,4 x 1,5 | 6 | | | 42,54 SEK | | K0431.124815 | M12 | 48 | 45,8 | 55 | 44 | Ø 48,3 x 1,5 | 6 | | | 49,15 SEK | | K0431.144815 | M14 | 48 | 45,8 | 55 | 44 | Ø 48,3 x 1,5 | 6 | | | 49,15 SEK | | K0431.164815 | M16 | 48 | 45,8 | 55 | 44 | Ø 48,3 x 1,5 | 6 | | | 49,15 SEK | | K0431.204815 | M20 | 48 | 45,8 | 55 | 44 | Ø 48,3 x 1,5 | 6 | | | 49,15 SEK | | K0431.125015 | M12 | 50 | 48,4 | 55 | 44 | Ø 50,9 x 1,5 | 6 | | | 51,97 SEK | | K0431.145015 | M14 | 50 | 48,4 | 55 | 44 | Ø 50,9 x 1,5 | 6 | | | 51,97 SEK | | K0431.165015 | M16 | 50 | 48,4 | 55 | 44 | Ø 50,9 x 1,5 | 6 | | | 51,97 SEK | | K0431.205015 | M20 | 50 | 48,4 | 55 | 44 | Ø 50,9 x 1,5 | 6 | | | 51,97 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|