HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Plattor för justerbara fötter med gumminunderdel i stål eller rostfritt stål
K0673

Plattor för justerbara fötter med gumminunderdel i stål eller...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Platta i stål eller rostfritt stål 1.4301.
Gummiunderdel NBR, 70° Shore A.

Utförande:Stål förkromat. Rostfritt stål polerat.Beställningsinformation:

Om fotens platta och spindeln ska levereras monterade
ange beställningsnumret för plattan
och spindeln och lägg till ordet "monterade"
(t.ex. K0673.10801 och K0669.080501 monterade).

Anmärkning:De justerbara fötterna består av en platta och en gängad spindel. Varje platta kan kombineras med varje spindel.
Passande gängade spindlar, se K0669.
Ritningsinformation:
1) X vid spindelstorlek:
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0673 Plattor för justerbara fötter med gumminunderdel i stål eller rostfritt stål 140 kB

Ritningar

Plattor för justerbara fötter med gumminunderdel i stål eller rostfritt stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
D

HBelastningsförmåga
max. kN
CADTillb.PrisBeställ
K0673.10801stål80178,5 74,01 SEK
K0673.11001stål1001920 100,72 SEK
K0673.10802rostfritt stål80178,5 105,87 SEK
K0673.11002rostfritt stål1001920 164,05 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se