HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Plattor för ledade fötter i zinkgods eller rostfritt stål, Form D
K0416_D

Plattor för ledade fötter i zinkgods eller rostfritt stål, Form...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Platta i zinkgods eller rostfritt stål 1.4305.
Glidskyddsplatta i termoplastisk elastomer.

Utförande:Platta i zinkgods, svart pulverlackerat.
Platta i rostfritt stål, blankt.
Anmärkning:De ledade fötterna består av en platta och en gängad spindel eller ett kulhuvud. Varje platta kan kombineras med varje spindel resp. kulhuvud.
Glidskyddsplattan absorberar vibrationer och hindrar foten från att glida.
Lämpliga gängade spindlar, se K0421.
Lämpliga kulhuvuden, se K0422.
Ritningsinformation:
1) från platta Ø80
Form D med skruvhål (öppen) med glidskyddsplatta
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0416_D Plattor för ledade fötter i zinkgods eller rostfritt stål, Form D 130 kB
 Tekniska anvisningar för ledade fötter 303 kB

Ritningar

Plattor för ledade fötter i zinkgods eller rostfritt stål, Form D

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
DAHBelastningsförmåga
max. kN
CADTillb.PrisBeställ
K0416.40801Dzink80552030  134,72 SEK
K0416.41001Dzink100742035  180,95 SEK
K0416.41201Dzink120942035  196,78 SEK
K0416.40802Drostfritt stål80552035  314,20 SEK
K0416.41002Drostfritt stål100742040  473,88 SEK
K0416.41202Drostfritt stål120942040  602,86 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se