- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Kulelement i automatstål, sätthärdat. Tryckfot i special-automatstål ETG 100.Utförande:Brunerat.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | Belastningsförmåga max. kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0304.05 | 13 | M5 | 16,5 | 6,5 | 4 | 10 | 1,62 | | | 115,70 SEK | | K0304.06 | 13 | M6 | 16,5 | 8,5 | 4 | 10 | 2,33 | | | 118,29 SEK | | K0304.08 | 16 | M8 | 21 | 9 | 4 | 13 | 4,15 | | | 118,93 SEK | | K0304.10 | 19 | M10 | 23 | 10 | 4 | 17 | 6,48 | | | 139,59 SEK | | K0304.12 | 22 | M12 | 25,5 | 12 | 4,7 | 19 | 8,32 | | | 168,01 SEK | | K0304.16 | 25 | M16 | 29,5 | 14 | 5 | 24 | 13,94 | | | 208,91 SEK | | K0304.20 | 32 | M20 | 36 | 18 | 8,5 | 30 | 21 | | | 251,41 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|