- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0676Justerbara fötter med sexkant |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Polyeten. Skruv i stål.Anmärkning:Justerbar fot med sexkantig yta. Stelt utförande.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D1 | H | H1 | L | SW | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0676.2006X020 | M6 | 7 | 27 | 20 | 20 | 1,5 | | | 3,11 SEK | | K0676.2006X030 | M6 | 7 | 37 | 30 | 20 | 1,5 | | | 3,21 SEK | | K0676.2006X040 | M6 | 7 | 47 | 40 | 20 | 1,5 | | | 3,30 SEK | | K0676.2006X050 | M6 | 7 | 57 | 50 | 20 | 1,5 | | | 3,60 SEK | | K0676.2008X020 | M8 | 7 | 27 | 20 | 20 | 3 | | | 3,30 SEK | | K0676.2008X030 | M8 | 7 | 37 | 30 | 20 | 3 | | | 3,40 SEK | | K0676.2008X040 | M8 | 7 | 47 | 40 | 20 | 3 | | | 3,60 SEK | | K0676.2008X050 | M8 | 7 | 57 | 50 | 20 | 3 | | | 3,89 SEK | | K0676.2506X020 | M6 | 7,5 | 27,5 | 20 | 25 | 1,5 | | | 3,21 SEK | | K0676.2506X030 | M6 | 7,5 | 37,5 | 30 | 25 | 1,5 | | | 3,30 SEK | | K0676.2506X040 | M6 | 7,5 | 47,5 | 40 | 25 | 1,5 | | | 3,40 SEK | | K0676.2506X050 | M6 | 7,5 | 57,5 | 50 | 25 | 1,5 | | | 3,69 SEK | | K0676.2508X020 | M8 | 7,5 | 27,5 | 20 | 25 | 3 | | | 3,02 SEK | | K0676.2508X030 | M8 | 7,5 | 37,5 | 30 | 25 | 3 | | | 3,21 SEK | | K0676.2508X040 | M8 | 7,5 | 47,5 | 40 | 25 | 3 | | | 3,40 SEK | | K0676.2508X050 | M8 | 7,5 | 57,5 | 50 | 25 | 3 | | | 3,69 SEK | | K0676.2510X020 | M10 | 7,5 | 27,5 | 20 | 25 | 4 | | | 3,69 SEK | | K0676.2510X030 | M10 | 7,5 | 37,5 | 30 | 25 | 4 | | | 3,89 SEK | | K0676.3008X020 | M8 | 8 | 28 | 20 | 30 | 3 | | | 3,99 SEK | | K0676.3008X030 | M8 | 8 | 38 | 30 | 30 | 3 | | | 4,18 SEK | | K0676.3008X040 | M8 | 8 | 48 | 40 | 30 | 3 | | | 4,27 SEK | | K0676.3008X050 | M8 | 8 | 58 | 50 | 30 | 3 | | | 4,66 SEK | | K0676.3010X020 | M10 | 8 | 28 | 20 | 30 | 3 | | | 4,18 SEK | | K0676.3010X030 | M10 | 8 | 38 | 30 | 30 | 3 | | | 4,76 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|