HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Fötter med vibrationsdämpning
K0670

Fötter med vibrationsdämpning

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Platta i stål eller rostfritt stål 1.4404.
Dämpningsplatta i PUR-elastomer (Sylomer V12).

Utförande:Platta blåkromaterad eller blanka.
Dämpningsplatta grå, limmad, glidsäker.
Användningsområde från -30  C till +70  C.
Anmärkning:Belastningsförmågan som anges i tabellen är en rekommendation som anger upp till vilken permanent statisk belastning dämpningselementet kan användas.
Denna statiska belastning motsvarar ett yttryck på 0,4 N/mm², vid vilket materialet når sina optimala dämpningsegenskaper. Man måste då ta hänsyn till att en extra belastning upp till ett tryck på 0,6 N/mm² tillkommer vid dynamisk belastning.
Dämpningsplattan absorberar vibrationer och hindrar plattan från att glida.
Ritningsinformation:
1) Dämpningsplatta
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0670 Fötter med vibrationsdämpning 219 kB
 Tekniska anvisningar för ledade fötter och plattor med vibrationsdämpning 69,5 kB

Ritningar

Fötter med vibrationsdämpning

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

Material
grundkropp
DD1D2HH1
(vid tryckg
0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
Belastningsförmåga
max. kN
CADTillb.PrisBeställ
K0670.036stål3630,55,5154 / 2,8 / 1,90,212 66,05 SEK
K0670.046stål4640,56,6174 / 2,8 / 1,90,435 101,11 SEK
K0670.056stål56509194 / 2,8 / 1,90,705 130,44 SEK
K0670.074stål74689214 / 2,8 / 1,91,372 195,71 SEK
K0670.1036rostfritt stål3630,55,5154 / 2,8 / 1,90,212 88,19 SEK
K0670.1046rostfritt stål4640,56,6174 / 2,8 / 1,90,435 146,37 SEK
K0670.1056rostfritt stål56509194 / 2,8 / 1,90,705 174,15 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se