HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Kulhuvuden med innergänga
K0422

Kulhuvuden med innergänga

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Stål eller rostfritt stål 1.4301.

Utförande:Stål blåkromaterat.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning:För att fästa ledade fötter direkt med standardskruv.

De ledade fötterna består av en gängad spindel och ett kulhuvud. Varje spindel kan kombineras med varje kulhuvud.
Höjden på hela foten är summan av längden på spindeln + höjden på sexkanten + 22,5 mm.
(Fotens totalhöjd = L1 + 22,5 mm)
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0422 Kulhuvuden med innergänga 188 kB
 Tekniska anvisningar för ledade fötter 303 kB

Ritningar

Kulhuvuden med innergänga

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
DL1TCADTillb.PrisBeställ
K0422.061stålM67,510 18,94 SEK
K0422.062rostfritt stålM67,510 38,07 SEK
K0422.081stålM87,510 18,94 SEK
K0422.082rostfritt stålM87,510 38,07 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se