Justeringsplugg plast utan insats för runda rör och fyrkantsrör, Form A, rund |
Mer information |
Beställningsnr. | Utförande 2 | Form | Form-typ | D | D1 | H | H1 | L | L1 | L2 | SW | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | Passar till | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2033.0025152022 | för runda rör | A | rund | 25 | M16 | 5 | 5 | 19,7 | 22 | 29,5 | 24 | 1,5 | Ø25x1,5-2 | | | 8,72 SEK | | K2033.0025152060 | för runda rör | A | rund | 25 | M16 | 5 | 5 | 19,7 | 60 | - | 24 | 1,5 | Ø25x1,5-2 | | | 11,62 SEK | | K2033.0030101529 | för runda rör | A | rund | 30 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 29 | - | 28 | 3 | Ø30x1-1,5 | | | 9,37 SEK | | K2033.0030101560 | för runda rör | A | rund | 30 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 60 | - | 28 | 3 | Ø30x1-1,5 | | | 12,70 SEK | | K2033.0032152029 | för runda rör | A | rund | 32 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 29 | - | 28 | 3 | Ø32x1,5-2 | | | 9,47 SEK | | K2033.0032152060 | för runda rör | A | rund | 32 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 60 | - | 28 | 3 | Ø32x1,5-2 | | | 12,92 SEK | | K2033.0035152029 | för runda rör | A | rund | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø35x1,5-2 | | | 10,76 SEK | | K2033.0035202529 | för runda rör | A | rund | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø35x2-2,5 | | | 11,09 SEK | | K2033.0035152060 | för runda rör | A | rund | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 28 | 3 | Ø35x1,5-2 | | | 14,21 SEK | | K2033.0035202560 | för runda rör | A | rund | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 28 | 3 | Ø35x2-2,5 | | | 15,50 SEK | | K2033.0038152029 | för runda rör | A | rund | 38 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø38x1,5-2 | | | 10,55 SEK | | K2033.0038152060 | för runda rör | A | rund | 38 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 28 | 3 | Ø38x1,5-2 | | | 14,32 SEK | | K2033.0040152029 | för runda rör | A | rund | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø40x1,5-2 | | | 12,81 SEK | | K2033.0040202529 | för runda rör | A | rund | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø40x2-2,5 | | | 13,67 SEK | | K2033.0040152060 | för runda rör | A | rund | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 28 | 3 | Ø40x1,5-2 | | | 16,69 SEK | | K2033.0040202560 | för runda rör | A | rund | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 28 | 3 | Ø40x2-2,5 | | | 17,12 SEK | | K2033.0042152031 | för runda rör | A | rund | 42 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø42x1,5-2 | | | 15,71 SEK | | K2033.0042152060 | för runda rör | A | rund | 42 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 41 | 3 | Ø42x1,5-2 | | | 19,59 SEK | | K2033.0045152031 | för runda rör | A | rund | 45 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø45x1,5-2 | | | 16,36 SEK | | K2033.0045152060 | för runda rör | A | rund | 45 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 41 | 3 | Ø45x1,5-2 | | | 20,02 SEK | | K2033.0050152031 | för runda rör | A | rund | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø50x1,5-2 | | | 17,55 SEK | | K2033.0050202531 | för runda rör | A | rund | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø50x2-2,5 | | | 18,73 SEK | | K2033.0050152060 | för runda rör | A | rund | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 41 | 3 | Ø50x1,5-2 | | | 21,09 SEK | | K2033.0050202560 | för runda rör | A | rund | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 41 | 3 | Ø50x2-2,5 | | | 22,71 SEK | | K2033.0051122031 | för runda rör | A | rund | 50,8 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø50,8x1,2-2 | | | 17,55 SEK | | K2033.0051122060 | för runda rör | A | rund | 50,8 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 41 | 3 | Ø50,8x1,2-2 | | | 21,09 SEK | | K2033.0060152080 | för runda rör | A | rund | 60 | S42X2 | 6 | 10 | 34,7 | 80 | - | 58 | 3 | Ø60x1,5-2 | | | 49,72 SEK | | K2033.0080152040 | för runda rör | A | rund | 80 | S56X2 | 6 | 10 | 34,7 | 40 | - | 74 | 3 | Ø80x1,5-2 | | | 43,05 SEK | | K2033.0080152080 | för runda rör | A | rund | 80 | S56X2 | 6 | 10 | 34,7 | 80 | - | 74 | 3 | Ø80x1,5-2 | | | 55,97 SEK | |
|