- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K2031Gängad plugg plast för fyrkantsrör |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Grundkropp i polyamid.Utförande:Grundkropp svart.Anmärkning:Gängade pluggar används för enkel fastsättning av justerbara och ledade fötter på rör.Montage:Monteras genom att tryckas in för hand eller hamras in med plasthammare.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Form | Form-typ | A | D1 | H | L | L1 | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | Passar till | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2031.2020081520 | A | kvadratisk | 20 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 20x20x1,5-2 | | | 4,52 SEK | | K2031.2222081520 | A | kvadratisk | 22 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 22x22x1,5-2 | | | 4,63 SEK | | K2031.2525081520 | A | kvadratisk | 25 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 25x25x1,5-2 | | | 5,38 SEK | | K2031.3030081520 | A | kvadratisk | 30 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x1,5-2 | | | 6,67 SEK | | K2031.3030082530 | A | kvadratisk | 30 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x2,5-3 | | | 7,96 SEK | | K2031.3232081520 | A | kvadratisk | 32 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 32x32x1,5-2 | | | 10,55 SEK | | K2031.3434081520 | A | kvadratisk | 34 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 34x34x1,5-2 | | | 11,31 SEK | | K2031.3535081520 | A | kvadratisk | 35 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 35x35x1,5-2 | | | 11,52 SEK | | K2031.3838081520 | A | kvadratisk | 38 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 38x38x1,5-2 | | | 17,00 SEK | | K2031.4040081520 | A | kvadratisk | 40 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x1,5-2 | | | 18,62 SEK | | K2031.4040082530 | A | kvadratisk | 40 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x2,5-3 | | | 19,92 SEK | | K2031.4545081520 | A | kvadratisk | 45 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 45x45x1,5-2 | | | 23,68 SEK | | K2031.5050081520 | A | kvadratisk | 50 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x1,5-2 | | | 24,22 SEK | | K2031.5050082530 | A | kvadratisk | 50 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x2,5-3 | | | 25,40 SEK | | K2031.2020101520 | A | kvadratisk | 20 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 20x20x1,5-2 | | | 4,52 SEK | | K2031.2222101520 | A | kvadratisk | 22 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 22x22x1,5-2 | | | 4,63 SEK | | K2031.2525101520 | A | kvadratisk | 25 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 25x25x1,5-2 | | | 5,38 SEK | | K2031.3030101520 | A | kvadratisk | 30 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x1,5-2 | | | 6,67 SEK | | K2031.3030102530 | A | kvadratisk | 30 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x2,5-3 | | | 7,86 SEK | | K2031.3232101520 | A | kvadratisk | 32 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 32x32x1,5-2 | | | 10,12 SEK | | K2031.3434101520 | A | kvadratisk | 34 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 34x34x1,5-2 | | | 10,98 SEK | | K2031.3535101520 | A | kvadratisk | 35 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 35x35x1,5-2 | | | 11,31 SEK | | K2031.3838101520 | A | kvadratisk | 38 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 38x38x1,5-2 | | | 17,00 SEK | | K2031.4040101520 | A | kvadratisk | 40 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x1,5-2 | | | 18,51 SEK | | K2031.4040102530 | A | kvadratisk | 40 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x2,5-3 | | | 19,80 SEK | | K2031.4545101520 | A | kvadratisk | 45 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 45x45x1,5-2 | | | 23,36 SEK | | K2031.5050101520 | A | kvadratisk | 50 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x1,5-2 | | | 24,11 SEK | | K2031.5050102530 | A | kvadratisk | 50 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x2,5-3 | | | 24,87 SEK | | K2031.2525121520 | A | kvadratisk | 25 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 25x25x1,5-2 | | | 5,38 SEK | | K2031.3030121520 | A | kvadratisk | 30 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x1,5-2 | | | 6,67 SEK | | K2031.3030122530 | A | kvadratisk | 30 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x2,5-3 | | | 7,65 SEK | | K2031.3232121520 | A | kvadratisk | 32 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 32x32x1,5-2 | | | 9,80 SEK | | K2031.3434121520 | A | kvadratisk | 34 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 34x34x1,5-2 | | | 10,88 SEK | | K2031.3535121520 | A | kvadratisk | 35 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 35x35x1,5-2 | | | 10,98 SEK | | K2031.3838121520 | A | kvadratisk | 38 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 38x38x1,5-2 | | | 16,79 SEK | | K2031.4040121520 | A | kvadratisk | 40 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x1,5-2 | | | 18,30 SEK | | K2031.4040122530 | A | kvadratisk | 40 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x2,5-3 | | | 19,37 SEK | | K2031.4545121520 | A | kvadratisk | 45 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 45x45x1,5-2 | | | 23,25 SEK | | K2031.5050121520 | A | kvadratisk | 50 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x1,5-2 | | | 24,01 SEK | | K2031.5050122530 | A | kvadratisk | 50 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x2,5-3 | | | 24,32 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | Form-typ | A | B | D1 | H | L | L1 | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | Passar till | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2031.4020081520 | B | rektangulär | 40 | 20 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x20x1,5-2 | | | 13,46 SEK | | K2031.4025081520 | B | rektangulär | 40 | 25 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x25x1,5-2 | | | 14,97 SEK | | K2031.4030081520 | B | rektangulär | 40 | 30 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x30x1,5-2 | | | 17,22 SEK | | K2031.5020081520 | B | rektangulär | 50 | 20 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x20x1,5-2 | | | 25,18 SEK | | K2031.5025082530 | B | rektangulär | 50 | 25 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x25x1,5-2 | | | 16,57 SEK | | K2031.5030081015 | B | rektangulär | 50 | 30 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1-1,5 | | | 17,87 SEK | | K2031.5030081520 | B | rektangulär | 50 | 30 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1,5-2 | | | 17,76 SEK | | K2031.6025081520 | B | rektangulär | 60 | 25 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x25x1,5-2 | | | 25,51 SEK | | K2031.6030081520 | B | rektangulär | 60 | 30 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x30x1,5-2 | | | 30,78 SEK | | K2031.6040081520 | B | rektangulär | 60 | 40 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x40x1,5-2 | | | 34,12 SEK | | K2031.4020101520 | B | rektangulär | 40 | 20 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x20x1,5-2 | | | 13,03 SEK | | K2031.4025101520 | B | rektangulär | 40 | 25 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x25x1,5-2 | | | 14,32 SEK | | K2031.4030101520 | B | rektangulär | 40 | 30 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x30x1,5-2 | | | 16,36 SEK | | K2031.5020101520 | B | rektangulär | 50 | 20 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x20x1,5-2 | | | 23,03 SEK | | K2031.5025102530 | B | rektangulär | 50 | 25 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x25x1,5-2 | | | 15,93 SEK | | K2031.5030101015 | B | rektangulär | 50 | 30 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1-1,5 | | | 17,22 SEK | | K2031.5030101520 | B | rektangulär | 50 | 30 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1,5-2 | | | 17,22 SEK | | K2031.6025101520 | B | rektangulär | 60 | 25 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x25x1,5-2 | | | 24,87 SEK | | K2031.6030101520 | B | rektangulär | 60 | 30 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x30x1,5-2 | | | 28,53 SEK | | K2031.6040101520 | B | rektangulär | 60 | 40 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x40x1,5-2 | | | 32,72 SEK | | K2031.4030121520 | B | rektangulär | 40 | 30 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x30x1,5-2 | | | 16,26 SEK | | K2031.5030121015 | B | rektangulär | 50 | 30 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1-1,5 | | | 17,33 SEK | | K2031.5030121520 | B | rektangulär | 50 | 30 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1,5-2 | | | 17,12 SEK | | K2031.6030121520 | B | rektangulär | 60 | 30 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x30x1,5-2 | | | 29,49 SEK | | K2031.6040121520 | B | rektangulär | 60 | 40 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x40x1,5-2 | | | 30,78 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|