- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0420Ledade plattor med vibrationsdämpning |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stålutförande: Tryckplatta i seghärdat stål, kulelement i automatstål. Rostfritt utförande: Tryckplatta och kulelement i rostfritt stål.
Dämpningsplatta i PUR-elastomer (Sylomer V12).Utförande:Stålutförande: Kulelement sätthärdat, brunerat. Platta brunerad. Rostfritt utförande: Blankt rostfritt stål.
Dämpningsplatta grå, limmad, glidsäker. Användningsområde från -30 °C till +70 °C.Anmärkning:Belastningsförmågan som anges i tabellen är en rekommendation som anger upp till vilken permanent statisk belastning dämpningselementet kan användas. Denna statiska belastning motsvarar ett yttryck på 0,4 N/mm², vid vilket materialet når sina optimala dämpningsegenskaper. Man måste då ta hänsyn till att en extra belastning upp till ett tryck på 0,6 N/mm² tillkommer vid dynamisk belastning. Dämpningsplattan absorberar vibrationer och hindrar den ledade plattan från att glida. Ledade plattor (utan vibrationsdämpning) se K0395.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | D | D1 | D3 | H | H1 | H2 | H3 (vid tryck 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²) | T | SW | Belastningsförmåga max. kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0420.110 | stål | 32 | M10 | 30,5 | 30 | 22 | 5 | 8 / 6,8 / 5,9 | 10 | 17 | 0,212 | | | 107,72 SEK | | K0420.112 | stål | 40 | M12 | 30,5 | 34 | 26 | 6 | 8 / 6,8 / 5,9 | 12 | 19 | 0,212 | | | 120,44 SEK | | K0420.116 | stål | 50 | M16 | 40,5 | 40 | 32 | 7 | 8 / 6,8 / 5,9 | 14 | 24 | 0,435 | | | 147,93 SEK | | K0420.120 | stål | 60 | M20 | 50 | 50 | 42 | 8 | 8 / 6,8 / 5,9 | 18 | 30 | 0,705 | | | 191,92 SEK | | K0420.310 | rostfritt stål | 32 | M10 | 30,5 | 30 | 22 | 5 | 8 / 6,8 / 5,9 | 10 | 17 | 0,212 | | | 127,82 SEK | | K0420.312 | rostfritt stål | 40 | M12 | 30,5 | 34 | 26 | 6 | 8 / 6,8 / 5,9 | 12 | 19 | 0,212 | | | 146,08 SEK | | K0420.316 | rostfritt stål | 50 | M16 | 40,5 | 40 | 32 | 7 | 8 / 6,8 / 5,9 | 14 | 24 | 0,435 | | | 173,18 SEK | | K0420.320 | rostfritt stål | 60 | M20 | 50 | 50 | 42 | 8 | 8 / 6,8 / 5,9 | 18 | 30 | 0,705 | | | 221,45 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|