HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Tryckstycken DIN 6311, utökade
K0392

Tryckstycken DIN 6311, utökade

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål: sätthärdat. Låsring fjäderstål.
Rostfritt stål: blankt. Låsring rostfritt stål.
Utförande:Stål, brunerat.
Rostfritt stål, blankt.
Anmärkning:Luta trycktappen så mycket som möjligt i låsringens riktning vid monteringen. Låsringen levereras monterad.Ritningsinformation:
Form S: tryckstycke med låsring
Form T: låg modell, stor spännyta med låsring

1) Tryckyta
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0392 Tryckstycken DIN 6311, utökade 185 kB

Ritningar

Tryckstycken DIN 6311, utökade

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
FormD1D2D4H1H2T1för gängstift
med trycktapp
DIN 6332
CADTillb.PrisBeställ
K0392.06stålS124,61072,54M6 12,48 SEK
K0392.08stålS166,112945M8 13,46 SEK
K0392.10stålS208,1151156M10 15,61 SEK
K0392.12stålS258,1181377M12 18,62 SEK
K0392.16stålS3212,1221577,5M16 30,14 SEK
K0392.20stålS4015,6281698M20 43,70 SEK
K0392.108stålT256,112844,5M8 24,11 SEK
K0392.110stålT328,1181066M10 / M12 31,97 SEK
K0392.116stålT4012,1221277M16 41,23 SEK
K0392.061rostfritt stålS124,61072,54M6 22,71 SEK
K0392.081rostfritt stålS166,112945M8 24,01 SEK
K0392.101rostfritt stålS208,1151156M10 28,10 SEK
K0392.121rostfritt stålS258,1181377M12 33,26 SEK
K0392.161rostfritt stålS3212,1221577,5M16 54,36 SEK
K0392.201rostfritt stålS4015,6281698M20 78,89 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se