- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K2035Justeringsplugg plast med glidyta i filt för runda rör och... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Grundkropp i polyamid. Glidyta i syntetisk nålfilt.Utförande:Grundkropp svart.Anmärkning:Fötterna måste justeras i obelastat skick. Den axiella, statiska belastningsförmåga som anges gäller en 10 mm utskruvad, helt plant anliggande skruv. Justeringspluggarna är inte lämpliga som glidelement för last och inte avsedda för dynamiska belastningar.
Mutterns lamellform kan vara sluten eller avbruten.Användning:Justeringspluggarna används i stålrör, täckskydd för rör eller aluminiumunderreden inom industrin, hantverket och i hushåll. Lämpar sig i synnerhet för att undvika repor på ömtåliga och hårda golv som sten eller laminat.Montage:Monteras genom att tryckas in för hand eller hamras in med plasthammare.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Justeringsplugg plast med glidyta i filt för runda rör och fyrkantsrör, Form A, rund |
Mer information |
Beställningsnr. | Utförande 2 | Form | Form-typ | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | L1 | SW | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | Passar till | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2035.0030101529 | för runda rör | A | rund | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,7 | 29 | 28 | 3 | Ø30x1-1,5 | | | 24,01 SEK | | K2035.0030101560 | för runda rör | A | rund | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,7 | 60 | 28 | 3 | Ø30x1-1,5 | | | 26,91 SEK | | K2035.0030152029 | för runda rör | A | rund | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 27 | 29 | 28 | 2,5 | Ø30x1,5-2 | | | 29,17 SEK | | K2035.0032152029 | för runda rör | A | rund | 32 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,7 | 29 | 28 | 3 | Ø32x1,5-2 | | | 24,44 SEK | | K2035.0032152060 | för runda rör | A | rund | 32 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,7 | 60 | 28 | 3 | Ø32x1,5-2 | | | 27,23 SEK | | K2035.0035202529 | för runda rör | A | rund | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | Ø35x2-2,5 | | | 25,73 SEK | | K2035.0035202560 | för runda rör | A | rund | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | Ø35x2-2,5 | | | 28,74 SEK | | K2035.0035152029 | för runda rör | A | rund | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | Ø35x1,5-2 | | | 25,73 SEK | | K2035.0035152060 | för runda rör | A | rund | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | Ø35x1,5-2 | | | 28,74 SEK | | K2035.0038152029 | för runda rör | A | rund | 38 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | Ø38x1,5-2 | | | 26,91 SEK | | K2035.0038152060 | för runda rör | A | rund | 38 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | Ø38x1,5-2 | | | 29,92 SEK | | K2035.0040202529 | för runda rör | A | rund | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | Ø40x2-2,5 | | | 27,45 SEK | | K2035.0040202560 | för runda rör | A | rund | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | Ø40x2-2,5 | | | 30,57 SEK | | K2035.0040152029 | för runda rör | A | rund | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | Ø40x1,5-2 | | | 27,34 SEK | | K2035.0040152060 | för runda rör | A | rund | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | Ø40x1,5-2 | | | 30,46 SEK | | K2035.0045152031 | för runda rör | A | rund | 45 | M30 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 31 | 41 | 3 | Ø45x1,5-2 | | | 33,26 SEK | | K2035.0050152031 | för runda rör | A | rund | 50 | M30 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 31 | 41 | 3 | Ø50x1,5-2 | | | 33,26 SEK | |
|
Justeringsplugg plast med glidyta i filt för runda rör och fyrkantsrör, Form B, kvadratisk |
Mer information |
Beställningsnr. | Utförande 2 | Form | Form-typ | A | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | L1 | SW | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | Passar till | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2035.3030101529 | för kvadratiska rör | B | kvadratisk | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,5 | 29 | 28 | 3 | 30x30x1-1,5 | | | 25,30 SEK | | K2035.3030101560 | för kvadratiska rör | B | kvadratisk | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,5 | 60 | 28 | 3 | 30x30x1-1,5 | | | 28,20 SEK | | K2035.3030152029 | för kvadratiska rör | B | kvadratisk | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,5 | 29 | 28 | 3 | 30x30x1,5-2 | | | 24,97 SEK | | K2035.3030152060 | för kvadratiska rör | B | kvadratisk | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,5 | 60 | 28 | 3 | 30x30x1,5-2 | | | 27,88 SEK | | K2035.3535152029 | för kvadratiska rör | B | kvadratisk | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | 35x35x1,5-2 | | | 27,12 SEK | | K2035.3535152060 | för kvadratiska rör | B | kvadratisk | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | 35x35x1,5-2 | | | 30,25 SEK | | K2035.3535202529 | för kvadratiska rör | B | kvadratisk | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | 35x35x2-2,5 | | | 26,69 SEK | | K2035.3535202560 | för kvadratiska rör | B | kvadratisk | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | 35x35x2-2,5 | | | 29,82 SEK | | K2035.4040152029 | för kvadratiska rör | B | kvadratisk | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | 40x40x1,5-2 | | | 29,60 SEK | | K2035.4040152060 | för kvadratiska rör | B | kvadratisk | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | 40x40x1,5-2 | | | 32,93 SEK | | K2035.4040202529 | för kvadratiska rör | B | kvadratisk | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | 40x40x2-2,5 | | | 29,39 SEK | | K2035.4040202560 | för kvadratiska rör | B | kvadratisk | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | 40x40x2-2,5 | | | 32,62 SEK | | K2035.4545152029 | för kvadratiska rör | B | kvadratisk | 45 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | 45x45x1,5-2 | | | 34,55 SEK | | K2035.5050152031 | för kvadratiska rör | B | kvadratisk | 50 | M30 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 31 | 41 | 3 | 50x50x1,5-2 | | | 37,45 SEK | |
|
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|