HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Plattor för ledade fötter i zinkgods eller rostfritt stål, Form A
K0416_A

Plattor för ledade fötter i zinkgods eller rostfritt stål, Form...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Platta i zinkgods eller rostfritt stål 1.4305.

Utförande:Platta i zinkgods, svart pulverlackerat.
Platta i rostfritt stål, blankt.
Anmärkning:De ledade fötterna består av en platta och en gängad spindel eller ett kulhuvud. Varje platta kan kombineras med varje spindel resp. kulhuvud.
Lämpliga gängade spindlar, se K0421.
Lämpliga kulhuvuden, se K0422.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0416_A Plattor för ledade fötter i zinkgods eller rostfritt stål, Form A 116 kB
 Tekniska anvisningar för ledade fötter 303 kB

Ritningar

Plattor för ledade fötter i zinkgods eller rostfritt stål, Form A

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
D

AHBelastningsförmåga
max. kN
CADTillb.PrisBeställ
K0416.10301Azink30-1820  44,68 SEK
K0416.10401Azink40-1830  51,09 SEK
K0416.10451Azink45-1830  60,22 SEK
K0416.10501Azink50-1830  60,22 SEK
K0416.10601Azink60-1830  71,00 SEK
K0416.10801Azink80-1830  96,45 SEK
K0416.11001Azink100-1835  131,03 SEK
K0416.11201Azink120-1835  144,43 SEK
K0416.10302Arostfritt stål30-1820  91,01 SEK
K0416.10402Arostfritt stål40-1830  101,01 SEK
K0416.10452Arostfritt stål45-1830  115,19 SEK
K0416.10502Arostfritt stål50-1835  134,33 SEK
K0416.10602Arostfritt stål60-1835  171,13 SEK
K0416.10802Arostfritt stål80-1835  273,31 SEK
K0416.11002Arostfritt stål100-1840  420,36 SEK
K0416.11202Arostfritt stål120-1840  546,72 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se