- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K2032Gängad plugg plast för runda rör |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Grundkropp i polyamid.Utförande:Grundkropp svart.Anmärkning:Gängade pluggar används för enkel fastsättning av justerbara och ledade fötter på rör.Montage:Monteras genom att tryckas in för hand eller hamras in med plasthammare.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | D1 | H | L | L1 | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | Passar till | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2032.0022081520 | 22 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø22x1,5-2 | | | 5,71 SEK | | K2032.0025081520 | 25 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø25x1,5-2 | | | 6,57 SEK | | K2032.0028081520 | 28 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø28x1,5-2 | | | 7,53 SEK | | K2032.0030081520 | 30 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø30x1,5-2 | | | 8,08 SEK | | K2032.0032081520 | 32 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø32x1,5-2 | | | 9,15 SEK | | K2032.0035081520 | 35 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø35x1,5-2 | | | 10,23 SEK | | K2032.0038081520 | 38 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø38x1,5-2 | | | 14,42 SEK | | K2032.0040081520 | 40 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø40x1,5-2 | | | 14,53 SEK | | K2032.0042081520 | 42 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø42x1,5-2 | | | 16,79 SEK | | K2032.0045081520 | 45 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø45x1,5-2 | | | 18,51 SEK | | K2032.0050081520 | 50 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø50x1,5-2 | | | 20,56 SEK | | K2032.0051081016 | 50,8 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø50,8x1-1,6 | | | 23,03 SEK | | K2032.0022101520 | 22 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø22x1,5-2 | | | 5,38 SEK | | K2032.0025101520 | 25 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø25x1,5-2 | | | 6,24 SEK | | K2032.0028101520 | 28 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø28x1,5-2 | | | 7,32 SEK | | K2032.0030101520 | 30 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø30x1,5-2 | | | 7,65 SEK | | K2032.0032101520 | 32 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø32x1,5-2 | | | 8,61 SEK | | K2032.0035101520 | 35 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø35x1,5-2 | | | 10,12 SEK | | K2032.0038101520 | 38 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø38x1,5-2 | | | 14,10 SEK | | K2032.0040101520 | 40 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø40x1,5-2 | | | 14,21 SEK | | K2032.0042101520 | 42 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø42x1,5-2 | | | 15,50 SEK | | K2032.0045101520 | 45 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø45x1,5-2 | | | 16,90 SEK | | K2032.0050101520 | 50 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø50x1,5-2 | | | 19,70 SEK | | K2032.0051101016 | 50,8 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø50,8x1-1,6 | | | 21,21 SEK | | K2032.0061100813 | 60 | M10 | 5 | 32 | 17 | 2 | Ø60x0,8-1,25 | | | 43,91 SEK | | K2032.0025121520 | 25 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø25x1,5-2 | | | 6,03 SEK | | K2032.0028121520 | 28 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø28x1,5-2 | | | 7,00 SEK | | K2032.0030121520 | 30 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø30x1,5-2 | | | 7,43 SEK | | K2032.0032121520 | 32 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø32x1,5-2 | | | 8,29 SEK | | K2032.0035121520 | 35 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø35x1,5-2 | | | 9,69 SEK | | K2032.0038121520 | 38 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø38x1,5-2 | | | 13,78 SEK | | K2032.0040121520 | 40 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø40x1,5-2 | | | 13,89 SEK | | K2032.0042121520 | 42 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø42x1,5-2 | | | 14,64 SEK | | K2032.0045121520 | 45 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø45x1,5-2 | | | 16,04 SEK | | K2032.0050121520 | 50 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø50x1,5-2 | | | 19,27 SEK | | K2032.0051121016 | 50,8 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø50,8x1-1,6 | | | 19,92 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|