- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0299_APositioneringsfötter, Form A plan härdad yta |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Kropp i seghärdat stål.Utförande:Kropp seghärdat och brunerad. Kontaktytorna sätthärdade.Anmärkning:Positioneringsfötterna används för att stötta och spänna fast obearbetade och bearbetade arbetsstycken. Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | B | D | G | H | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0299.106010 | A | 11 | 10 | M6 | 10 | 10 | | | 37,35 SEK | | K0299.106020 | A | 11 | 10 | M6 | 20 | 10 | | | 32,29 SEK | | K0299.108010 | A | 13 | 13 | M8 | 10 | 13 | | | 46,18 SEK | | K0299.108015 | A | 13 | 13 | M8 | 15 | 13 | | | 42,19 SEK | | K0299.108030 | A | 13 | 13 | M8 | 30 | 13 | | | 52,85 SEK | | K0299.110010 | A | 16 | 17 | M10 | 10 | 17 | | | 49,19 SEK | | K0299.110020 | A | 16 | 17 | M10 | 20 | 17 | | | 38,00 SEK | | K0299.110040 | A | 16 | 17 | M10 | 40 | 17 | | | 35,95 SEK | | K0299.112010 | A | 20 | 19 | M12 | 10 | 19 | | | 62,85 SEK | | K0299.112025 | A | 20 | 19 | M12 | 25 | 19 | | | 67,92 SEK | | K0299.112050 | A | 20 | 19 | M12 | 50 | 19 | | | 54,57 SEK | | K0299.116015 | A | 24 | 27 | M16 | 15 | 27 | | | 69,10 SEK | | K0299.116030 | A | 24 | 27 | M16 | 30 | 27 | | | 161,44 SEK | | K0299.116060 | A | 24 | 27 | M16 | 60 | 27 | | | 154,02 SEK | | K0299.120040 | A | 29 | 32 | M20 | 40 | 32 | | | 210,20 SEK | | K0299.120080 | A | 29 | 32 | M20 | 80 | 32 | | | 266,59 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|