- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
BeskrivningMaterial:Automatstål.Utförande:Sätthärdat och brunerat.Anmärkning:Positioneringsfötterna används som stöd, anslag och tryckstycken i fixturbygge och allmän maskin- och apparatbyggnad.Ritningsinformation:Form A: yttergänga och plan yta Form B: yttergänga och kulyta Form C: yttergänga och räfflad yta Form K: yttergänga och räfflad yta, hårdmetall Form L: yttergänga och POM-insats Form D: innergänga och plan yta Form E: innergänga och kulyta Form F: innergänga och räfflad yta NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Form | B | D1 | G | H | E | SW | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0298.108 | A | 8 | 13 | M6 | 8 | 14,4 | 13 | 8,5 | | | 111,40 SEK | | K0298.1104 | A | 10 | 13 | M6 | 10 | 14,4 | 13 | 8,5 | | | 117,96 SEK | | K0298.1081 | A | 10 | 17 | M8 | 8 | 19,4 | 17 | 18 | | | 124,53 SEK | | K0298.1101 | A | 10 | 17 | M8 | 10 | 19,4 | 17 | 18 | | | 134,86 SEK | | K0298.1103 | A | 12 | 19 | M10 | 10 | 21,9 | 19 | 32 | | | 138,84 SEK | | K0298.1152 | A | 12 | 19 | M10 | 15 | 21,9 | 19 | 32 | | | 138,84 SEK | | K0298.110 | A | 14 | 22 | M12 | 10 | 25,2 | 22 | 60 | | | 150,57 SEK | | K0298.115 | A | 14 | 22 | M12 | 15 | 25,2 | 22 | 60 | | | 150,57 SEK | | K0298.1151 | A | 19 | 30 | M16 | 15 | 33 | 30 | 140 | | | 351,07 SEK | | K0298.1201 | A | 19 | 30 | M16 | 20 | 33 | 30 | 140 | | | 359,04 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | B | G | H | E | SW | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0298.208 | B | 8 | M6 | 8 | 14,4 | 13 | 8,5 | | | 92,77 SEK | | K0298.2104 | B | 10 | M6 | 10 | 14,4 | 13 | 8,5 | | | 98,37 SEK | | K0298.2081 | B | 10 | M8 | 8 | 19,4 | 17 | 18 | | | 103,75 SEK | | K0298.2101 | B | 10 | M8 | 10 | 19,4 | 17 | 18 | | | 112,26 SEK | | K0298.2103 | B | 12 | M10 | 10 | 21,9 | 19 | 32 | | | 119,89 SEK | | K0298.2152 | B | 12 | M10 | 15 | 21,9 | 19 | 32 | | | 119,89 SEK | | K0298.210 | B | 14 | M12 | 10 | 25,2 | 22 | 60 | | | 128,93 SEK | | K0298.215 | B | 14 | M12 | 15 | 25,2 | 22 | 60 | | | 131,73 SEK | | K0298.2151 | B | 19 | M16 | 15 | 33 | 30 | 140 | | | 261,86 SEK | | K0298.2201 | B | 19 | M16 | 20 | 33 | 30 | 140 | | | 268,53 SEK | |
|
Positioneringsfötter med yttergänga och räfflad yta, Form C |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | B | D1 | G | H | E | SW | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0298.308 | C | 8 | 13 | M6 | 8 | 14,4 | 13 | 8,5 | | | 106,45 SEK | | K0298.3102 | C | 10 | 13 | M6 | 10 | 14,4 | 13 | 8,5 | | | 112,69 SEK | | K0298.3081 | C | 10 | 17 | M8 | 8 | 19,4 | 17 | 18 | | | 118,82 SEK | | K0298.3101 | C | 10 | 17 | M8 | 10 | 19,4 | 17 | 18 | | | 128,62 SEK | | K0298.3103 | C | 12 | 19 | M10 | 10 | 21,9 | 19 | 32 | | | 134,96 SEK | | K0298.3152 | C | 12 | 19 | M10 | 15 | 21,9 | 19 | 32 | | | 134,96 SEK | | K0298.310 | C | 14 | 22 | M12 | 10 | 25,2 | 22 | 60 | | | 136,90 SEK | | K0298.315 | C | 14 | 22 | M12 | 15 | 25,2 | 22 | 60 | | | 136,90 SEK | | K0298.3151 | C | 19 | 30 | M16 | 15 | 33 | 30 | 140 | | | 326,65 SEK | | K0298.3201 | C | 19 | 30 | M16 | 20 | 33 | 30 | 140 | | | 336,55 SEK | |
|
Positioneringsfötter med yttergänga och räfflad yta, hårdmetall, Form K |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | B | D1 | G | H | E | SW | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0298.7101 | K | 10 | 17 | M8 | 10 | 19,4 | 17 | 18 | | | 311,36 SEK | | K0298.710 | K | 14 | 22 | M12 | 10 | 25,2 | 22 | 60 | | | 380,89 SEK | | K0298.715 | K | 14 | 22 | M12 | 15 | 25,2 | 22 | 60 | | | 383,47 SEK | | K0298.7151 | K | 19 | 30 | M16 | 15 | 33 | 30 | 140 | | | 624,55 SEK | | K0298.7201 | K | 19 | 30 | M16 | 20 | 33 | 30 | 140 | | | 628,96 SEK | |
|
|
Beställningsnr. | Form | D1 | G | H | T | E | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0298.410 | D | 13 | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 | | | 94,71 SEK | | K0298.4151 | D | 13 | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 | | | 100,20 SEK | | K0298.4101 | D | 17 | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 | | | 105,59 SEK | | K0298.415 | D | 17 | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 | | | 114,41 SEK | | K0298.4251 | D | 17 | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 | | | 127,76 SEK | | K0298.4201 | D | 19 | M10 | 20 | 10 | 21,9 | 19 | | | 119,89 SEK | | K0298.4302 | D | 19 | M10 | 30 | 15 | 21,9 | 19 | | | 123,98 SEK | | K0298.4401 | D | 19 | M10 | 40 | 15 | 21,9 | 19 | | | 133,46 SEK | | K0298.420 | D | 22 | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 | | | 121,62 SEK | | K0298.425 | D | 22 | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 | | | 124,85 SEK | | K0298.430 | D | 22 | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 | | | 127,76 SEK | | K0298.440 | D | 22 | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 | | | 134,43 SEK | | K0298.450 | D | 22 | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 | | | 139,59 SEK | | K0298.4301 | D | 30 | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 | | | 319,33 SEK | | K0298.4501 | D | 30 | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 | | | 351,07 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | G | H | T | E | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0298.510 | E | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 | | | 78,03 SEK | | K0298.5151 | E | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 | | | 82,66 SEK | | K0298.5101 | E | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 | | | 87,39 SEK | | K0298.515 | E | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 | | | 94,39 SEK | | K0298.5251 | E | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 | | | 97,62 SEK | | K0298.5201 | E | M10 | 20 | 10 | 21,9 | 19 | | | 103,54 SEK | | K0298.5302 | E | M10 | 30 | 15 | 21,9 | 19 | | | 107,63 SEK | | K0298.5401 | E | M10 | 40 | 15 | 21,9 | 19 | | | 114,41 SEK | | K0298.520 | E | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 | | | 104,18 SEK | | K0298.525 | E | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 | | | 104,72 SEK | | K0298.530 | E | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 | | | 108,70 SEK | | K0298.540 | E | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 | | | 115,49 SEK | | K0298.550 | E | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 | | | 121,19 SEK | | K0298.5301 | E | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 | | | 232,37 SEK | | K0298.5501 | E | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 | | | 241,30 SEK | |
|
Positioneringsfötter med innergänga och räfflad yta, Form F |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | D1 | G | H | T | E | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0298.610 | F | 13 | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 | | | 88,25 SEK | | K0298.6151 | F | 13 | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 | | | 95,79 SEK | | K0298.6101 | F | 17 | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 | | | 101,28 SEK | | K0298.615 | F | 17 | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 | | | 109,35 SEK | | K0298.6251 | F | 17 | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 | | | 112,04 SEK | | K0298.6201 | F | 19 | M10 | 20 | 10 | 21,9 | 19 | | | 111,71 SEK | | K0298.6302 | F | 19 | M10 | 30 | 15 | 21,9 | 19 | | | 115,70 SEK | | K0298.6401 | F | 19 | M10 | 40 | 15 | 21,9 | 19 | | | 123,98 SEK | | K0298.620 | F | 22 | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 | | | 112,26 SEK | | K0298.625 | F | 22 | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 | | | 115,49 SEK | | K0298.630 | F | 22 | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 | | | 116,99 SEK | | K0298.640 | F | 22 | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 | | | 124,85 SEK | | K0298.650 | F | 22 | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 | | | 131,73 SEK | | K0298.6301 | F | 30 | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 | | | 294,36 SEK | | K0298.6501 | F | 30 | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 | | | 308,45 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|