- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0293Styr- och stödbultar DIN 6321 |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Verktygsstål.Utförande:Härdat och slipat.Anmärkning:Stödbultar av Form A används som stöd för arbetsstycken och fixturer. Styrbultar av Form B används för att positionera arbetsstycken och fixturdelar i hål med passmått. Den avplanade Form C kan användas för att överbrygga toleranser för hålavstånd eller låsa delen som ska positioneras i en riktning. Form A och B kan även användas som härdade anslag och fötter för fixturer. Liknande bultar, se K0352, K0353, K0354 och K0355.Ritningsinformation:Form A: stödbult Form B: styrbult cylindrisk Form C: styrbult avplanad
Övriga mått och uppgifter som Form A. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Form | Utförande 1 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0293.106 | A | utan centreringshål | 6 | 4 | 5 | 6 | 1,2 | 0,02 | | | 43,16 SEK | | K0293.110 | A | utan centreringshål | 10 | 6 | 6 | 9 | 1,6 | 0,02 | | | 48,76 SEK | | K0293.116 | A | utan centreringshål | 16 | 8 | 8 | 12 | 2 | 0,04 | | | 62,85 SEK | | K0293.125 | A | utan centreringshål | 25 | 12 | 10 | 18 | 2,5 | 0,04 | | | 93,85 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | Utförande 1 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0293.206 | B | kort utförande | 6 | 4 | 7 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 | | | 66,41 SEK | | K0293.208 | B | kort utförande | 8 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 68,99 SEK | | K0293.210 | B | kort utförande | 10 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 71,36 SEK | | K0293.212 | B | kort utförande | 12 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 76,53 SEK | | K0293.216 | B | kort utförande | 16 | 8 | 13 | 12 | 2 | 8 | 0,04 | | | 91,05 SEK | | K0293.220 | B | kort utförande | 20 | 12 | 15 | 18 | 2 | 9 | 0,04 | | | 115,70 SEK | | K0293.225 | B | kort utförande | 25 | 12 | 15 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 | | | 125,06 SEK | | K0293.306 | B | långt utförande | 6 | 4 | 12 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 | | | 67,37 SEK | | K0293.308 | B | långt utförande | 8 | 6 | 16 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 70,28 SEK | | K0293.310 | B | långt utförande | 10 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 73,19 SEK | | K0293.312 | B | långt utförande | 12 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 79,11 SEK | | K0293.316 | B | långt utförande | 16 | 8 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0,04 | | | 91,70 SEK | | K0293.320 | B | långt utförande | 20 | 12 | 25 | 18 | 2 | 9 | 0,04 | | | 121,19 SEK | | K0293.325 | B | långt utförande | 25 | 12 | 25 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 | | | 138,73 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | Utförande 1 | B | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0293.406 | C | kort utförande | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 | | | 74,48 SEK | | K0293.408 | C | kort utförande | 1,6 | 8 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 81,05 SEK | | K0293.410 | C | kort utförande | 2,5 | 10 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 96,00 SEK | | K0293.412 | C | kort utförande | 2,5 | 12 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 93,10 SEK | | K0293.416 | C | kort utförande | 3,5 | 16 | 8 | 13 | 12 | 2 | 8 | 0,04 | | | 113,44 SEK | | K0293.420 | C | kort utförande | 5 | 20 | 12 | 15 | 18 | 2 | 9 | 0,04 | | | 164,99 SEK | | K0293.425 | C | kort utförande | 5 | 25 | 12 | 15 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 | | | 169,08 SEK | | K0293.506 | C | långt utförande | 1 | 6 | 4 | 12 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 | | | 75,77 SEK | | K0293.508 | C | långt utförande | 1,6 | 8 | 6 | 16 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 82,55 SEK | | K0293.510 | C | långt utförande | 2,5 | 10 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 97,29 SEK | | K0293.512 | C | långt utförande | 2,5 | 12 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 104,40 SEK | | K0293.516 | C | långt utförande | 3,5 | 16 | 8 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0,04 | | | 140,89 SEK | | K0293.520 | C | långt utförande | 5 | 20 | 12 | 25 | 18 | 2 | 9 | 0,04 | | | 170,69 SEK | | K0293.525 | C | långt utförande | 5 | 25 | 12 | 25 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 | | | 191,90 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|