- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0299_BPositioneringsfötter, Form B plan yta slipad och härdad |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Kropp i seghärdat stål.Utförande:Kropp seghärdat och brunerad. Kontaktytorna sätthärdade.Anmärkning:Positioneringsfötterna används för att stötta och spänna fast obearbetade och bearbetade arbetsstycken. Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | B | D | G | H | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0299.206010 | B | 11 | 10 | M6 | 10 | 10 | | | 91,05 SEK | | K0299.206020 | B | 11 | 10 | M6 | 20 | 10 | | | 101,71 SEK | | K0299.208010 | B | 13 | 13 | M8 | 10 | 13 | | | 111,93 SEK | | K0299.208015 | B | 13 | 13 | M8 | 15 | 13 | | | 107,74 SEK | | K0299.208030 | B | 13 | 13 | M8 | 30 | 13 | | | 101,93 SEK | | K0299.210010 | B | 16 | 17 | M10 | 10 | 17 | | | 111,93 SEK | | K0299.210020 | B | 16 | 17 | M10 | 20 | 17 | | | 116,88 SEK | | K0299.210040 | B | 16 | 17 | M10 | 40 | 17 | | | 123,55 SEK | | K0299.212010 | B | 20 | 19 | M12 | 10 | 19 | | | 144,98 SEK | | K0299.212025 | B | 20 | 19 | M12 | 25 | 19 | | | 140,24 SEK | | K0299.212050 | B | 20 | 19 | M12 | 50 | 19 | | | 148,64 SEK | | K0299.216015 | B | 24 | 27 | M16 | 15 | 27 | | | 250,23 SEK | | K0299.216030 | B | 24 | 27 | M16 | 30 | 27 | | | 264,33 SEK | | K0299.216060 | B | 24 | 27 | M16 | 60 | 27 | | | 281,44 SEK | | K0299.220040 | B | 29 | 32 | M20 | 40 | 32 | | | 338,16 SEK | | K0299.220080 | B | 29 | 32 | M20 | 80 | 32 | | | 376,80 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|