- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1105Stödbultar stiftform med yttergänga |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål.Utförande:Seghärdat, brunerat Kontaktyta induktionshärdad och slipad.Anmärkning:Stödbultarna kan användas både som stabila och exakta stöd och som anslag. Tack vare stiftformen kan de även användas för komponenter med små stödpunkter. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | B | D | D1 | E | H | H1 | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1105.1060420 | 8 | M6 | 4 | 11 | 20 | 10 | 10 | | | 99,77 SEK | | K1105.1060430 | 8 | M6 | 4 | 11 | 30 | 15 | 10 | | | 101,93 SEK | | K1105.1080430 | 10 | M8 | 4 | 14,4 | 30 | 15 | 13 | | | 108,92 SEK | | K1105.1080440 | 10 | M8 | 4 | 14,4 | 40 | 20 | 13 | | | 111,18 SEK | | K1105.1080630 | 10 | M8 | 6 | 14,4 | 30 | 15 | 13 | | | 111,83 SEK | | K1105.1080640 | 10 | M8 | 6 | 14,4 | 40 | 20 | 13 | | | 113,87 SEK | | K1105.1100630 | 14 | M10 | 6 | 19 | 30 | 15 | 17 | | | 118,07 SEK | | K1105.1100650 | 14 | M10 | 6 | 19 | 50 | 25 | 17 | | | 121,62 SEK | | K1105.1100830 | 14 | M10 | 8 | 19 | 30 | 15 | 17 | | | 120,32 SEK | | K1105.1100850 | 14 | M10 | 8 | 19 | 50 | 25 | 17 | | | 123,77 SEK | | K1105.1120640 | 14 | M12 | 6 | 21,2 | 40 | 20 | 19 | | | 124,41 SEK | | K1105.1120660 | 14 | M12 | 6 | 21,2 | 60 | 30 | 19 | | | 130,12 SEK | | K1105.1120840 | 14 | M12 | 8 | 21,2 | 40 | 20 | 19 | | | 127,33 SEK | | K1105.1120860 | 14 | M12 | 8 | 21,2 | 60 | 30 | 19 | | | 132,92 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|