- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0300Fixturfötter med yttergänga |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål 1.1181.Utförande:Brunerat. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | B | B1 | D | D1 | G | H | E | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0300.10X50 | 17 | 11 | 16,5 | 11 | M10 | 50 | 19,5 | 17 | | | 120,80 SEK | | K0300.10X75 | 17 | 11 | 16,5 | 11 | M10 | 75 | 19,5 | 17 | | | 135,12 SEK | | K0300.10X100 | 17 | 11 | 16,5 | 11 | M10 | 100 | 19,5 | 17 | | | 149,02 SEK | | K0300.12X50 | 17 | 18 | 18,5 | 13 | M12 | 50 | 21,5 | 19 | | | 160,83 SEK | | K0300.12X75 | 17 | 18 | 18,5 | 13 | M12 | 75 | 21,5 | 19 | | | 171,80 SEK | | K0300.12X100 | 17 | 18 | 18,5 | 13 | M12 | 100 | 21,5 | 19 | | | 179,32 SEK | | K0300.12X125 | 17 | 18 | 18,5 | 13 | M12 | 125 | 21,5 | 19 | | | 182,57 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|