- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Sätthärdningsstål 1.0301.Utförande:Sätthärdat, brunerat och slipat. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | H | B | D1 | D2 | R | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0305.05X8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | | | 27,98 SEK | | K0305.05X10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 7 | | | 40,04 SEK | | K0305.05X12 | 12 | 5 | 5 | 4 | 7 | | | 43,91 SEK | | K0305.05X16 | 16 | 5 | 5 | 4 | 7 | | | 45,85 SEK | | K0305.06X10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 8 | | | 31,97 SEK | | K0305.06X12 | 12 | 6 | 6 | 5 | 8 | | | 34,55 SEK | | K0305.06X16 | 16 | 6 | 6 | 5 | 8 | | | 35,52 SEK | | K0305.06X20 | 20 | 6 | 6 | 5 | 8 | | | 51,44 SEK | | K0305.08X12 | 12 | 8 | 8 | 6 | 11 | | | 38,96 SEK | | K0305.08X16 | 16 | 8 | 8 | 6 | 11 | | | 40,25 SEK | | K0305.08X20 | 20 | 8 | 8 | 6 | 11 | | | 40,58 SEK | | K0305.08X25 | 25 | 8 | 8 | 6 | 11 | | | 42,95 SEK | | K0305.10X16 | 16 | 10 | 10 | 8 | 14 | | | 41,54 SEK | | K0305.10X20 | 20 | 10 | 10 | 8 | 14 | | | 42,95 SEK | | K0305.10X25 | 25 | 10 | 10 | 8 | 14 | | | 45,20 SEK | | K0305.10X32 | 32 | 10 | 10 | 8 | 14 | | | 46,49 SEK | | K0305.12X20 | 20 | 12 | 12 | 10 | 16 | | | 48,00 SEK | | K0305.12X25 | 25 | 12 | 12 | 10 | 16 | | | 49,08 SEK | | K0305.12X32 | 32 | 12 | 12 | 10 | 16 | | | 53,49 SEK | | K0305.12X40 | 40 | 12 | 12 | 10 | 16 | | | 54,89 SEK | | K0305.14X20 | 20 | 14 | 14 | 12 | 20 | | | 57,80 SEK | | K0305.14X25 | 25 | 14 | 14 | 12 | 20 | | | 58,33 SEK | | K0305.14X32 | 32 | 14 | 14 | 12 | 20 | | | 61,24 SEK | | K0305.14X40 | 40 | 14 | 14 | 12 | 20 | | | 65,65 SEK | | K0305.16X25 | 25 | 16 | 16 | 14 | 25 | | | 65,87 SEK | | K0305.16X32 | 32 | 16 | 16 | 14 | 25 | | | 68,99 SEK | | K0305.16X40 | 40 | 16 | 16 | 14 | 25 | | | 71,15 SEK | | K0305.16X50 | 50 | 16 | 16 | 14 | 25 | | | 72,01 SEK | | K0305.20X25 | 25 | 20 | 20 | 16 | 28 | | | 78,89 SEK | | K0305.20X32 | 32 | 20 | 20 | 16 | 28 | | | 84,06 SEK | | K0305.20X40 | 40 | 20 | 20 | 16 | 28 | | | 86,43 SEK | | K0305.20X50 | 50 | 20 | 20 | 16 | 28 | | | 92,56 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|