- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0351Styrbultar med kulformad ände, avplanad, Form D |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Verktygsstål eller rostfritt stål 1.4305. Utförande:Stål härdat och slipat. Rostfritt stål slipat och kolsteriserade.Anmärkning:Styrbultarna med kulformad ände är speciellt utformade för att underlätta ihopsättningen. Om delen sätts i snett i hålet, eller om krafter uppstår som inte verkar utmed bultens axel tenderar delen att fastna vid monteringen. Det motverkas av den kulformade änden som minimerar snedläget (se även monteringsillustration 1).Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0351.062 | verktygsstål | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | 1,7 | | | 163,37 SEK | | K0351.082 | verktygsstål | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | 2 | | | 183,94 SEK | | K0351.102 | verktygsstål | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | 2,5 | | | 209,98 SEK | | K0351.122 | verktygsstål | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | 2,5 | | | 215,90 SEK | | K0351.142 | verktygsstål | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | 3,76 | | | 228,17 SEK | | K0351.162 | verktygsstål | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | 4,3 | | | 230,00 SEK | | K0351.202 | verktygsstål | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | 5 | | | 257,01 SEK | | K0351.222 | verktygsstål | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 5,5 | M5 | 10 | R 5,5 | 5 | | | 288,98 SEK | | K0351.252 | verktygsstål | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 6 | M5 | 10 | R 6 | 5,6 | | | 316,63 SEK | | K0351.5062 | rostfritt stål | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | 1,7 | | | 210,51 SEK | | K0351.5082 | rostfritt stål | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | 2 | | | 236,67 SEK | | K0351.5102 | rostfritt stål | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | 2,5 | | | 270,25 SEK | | K0351.5122 | rostfritt stål | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | 2,5 | | | 290,70 SEK | | K0351.5142 | rostfritt stål | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | 3,76 | | | 309,10 SEK | | K0351.5162 | rostfritt stål | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | 4,3 | | | 311,15 SEK | | K0351.5202 | rostfritt stål | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | 5 | | | 453,64 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|