- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0354Frifrästa positionsstift slipade |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Verktygsstål.Utförande:Härdat och slipat.Anmärkning:Ovansidor med centreringshål. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | B | B1 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0354.05 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6,6 | | | 72,22 SEK | | K0354.07 | 10 | 7 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8,6 | | | 79,95 SEK | | K0354.08 | 12 | 8 | 8 | 10 | 2 | 3 | 9,8 | | | 83,18 SEK | | K0354.081 | 14 | 8 | 8 | 10 | 3 | 3,5 | 11,2 | | | 86,74 SEK | | K0354.09 | 16 | 9 | 8 | 12 | 3 | 4 | 13,2 | | | 92,70 SEK | | K0354.12 | 18 | 12 | 8 | 12 | 3 | 4,5 | 14,7 | | | 102,62 SEK | | K0354.121 | 20 | 12 | 8 | 14 | 3 | 5 | 16,6 | | | 111,40 SEK | | K0354.14 | 22 | 14 | 8 | 14 | 3 | 5,6 | 18 | | | 125,09 SEK | | K0354.16 | 25 | 16 | 8 | 16 | 3 | 6 | 19,8 | | | 129,58 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|