- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål, seghärdat.Utförande:Brunerat.Anmärkning:Den avrundade änden gör det möjligt att använda bultar som positioneringselement för arbetsstycken med matchande hålVersionerna K0297.20020 och K0297.20040 har en åttkantig krage.Ritningsinformation: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | A | B | C | D | E | G | SW | SW1 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0297.06006 | 6 | 37 | 6 | 6 | 25 | M6 | 13 | 10 | | | 67,60 SEK | | K0297.06012 | 6 | 43 | 12 | 6 | 25 | M6 | 13 | 10 | | | 73,23 SEK | | K0297.08008 | 8 | 45 | 8 | 7 | 30 | M8 | 13 | 13 | | | 70,81 SEK | | K0297.08016 | 8 | 53 | 16 | 7 | 30 | M8 | 13 | 13 | | | 75,86 SEK | | K0297.10010 | 10 | 58 | 10 | 8 | 40 | M10 | 17 | 17 | | | 91,88 SEK | | K0297.10020 | 10 | 68 | 20 | 8 | 40 | M10 | 17 | 17 | | | 93,34 SEK | | K0297.12012 | 12 | 72 | 12 | 10 | 50 | M12 | 19 | 19 | | | 122,96 SEK | | K0297.12024 | 12 | 84 | 24 | 10 | 50 | M12 | 19 | 19 | | | 125,00 SEK | | K0297.16016 | 16 | 89 | 16 | 13 | 60 | M16 | 24 | 24 | | | 156,28 SEK | | K0297.16032 | 16 | 105 | 32 | 13 | 60 | M16 | 24 | 24 | | | 157,73 SEK | | K0297.20020 | 20 | 115 | 20 | 15 | 80 | M20 | 36 | 30 | | | 224,85 SEK | | K0297.20040 | 20 | 135 | 40 | 15 | 80 | M20 | 36 | 30 | | | 249,52 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|