- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0350Styrbultar med kulformad ände avplanad, Form C |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Verktygsstål eller rostfritt stål 1.4305. Utförande:Stål härdat och slipat. Rostfritt stål slipat och kolsteriserade.Anmärkning:Styrbultarna med kulformad ände är speciellt utformade för att underlätta ihopsättningen. Om delen sätts i snett i hålet, eller om krafter uppstår som inte verkar utmed bultens axel tenderar delen att fastna vid monteringen. Det motverkas av den kulformade änden som minimerar snedläget (se även monteringsillustration 1).Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0350.052 | verktygsstål | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | 1,5 | | | 144,98 SEK | | K0350.062 | verktygsstål | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | M3 | 5 | R 1 | 1,8 | | | 163,27 SEK | | K0350.082 | verktygsstål | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | 1,9 | | | 186,52 SEK | | K0350.102 | verktygsstål | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | 2,5 | | | 192,43 SEK | | K0350.122 | verktygsstål | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | 2,5 | | | 198,57 SEK | | K0350.142 | verktygsstål | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | 3,9 | | | 212,45 SEK | | K0350.162 | verktygsstål | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | 4,3 | | | 215,15 SEK | | K0350.202 | verktygsstål | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | 5 | | | 258,95 SEK | | K0350.252 | verktygsstål | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | M5 | 10 | R 6 | 5,6 | | | 290,80 SEK | | K0350.302 | verktygsstål | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | M6 | 12 | R 8 | 8,8 | | | 371,31 SEK | | K0350.402 | verktygsstål | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | M6 | 12 | R 10 | 12,8 | | | 760,81 SEK | | K0350.502 | verktygsstål | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12 | M6 | 12 | R 12 | 16,7 | | | 1 036,64 SEK | | K0350.5052 | rostfritt stål | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | 1,5 | | | 186,41 SEK | | K0350.5062 | rostfritt stål | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | M3 | 5 | R 1 | 1,8 | | | 209,44 SEK | | K0350.5082 | rostfritt stål | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | 1,9 | | | 239,36 SEK | | K0350.5102 | rostfritt stål | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | 2,5 | | | 248,18 SEK | | K0350.5122 | rostfritt stål | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | 2,5 | | | 266,38 SEK | | K0350.5142 | rostfritt stål | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | 3,9 | | | 283,27 SEK | | K0350.5162 | rostfritt stål | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | 4,3 | | | 293,60 SEK | | K0350.5202 | rostfritt stål | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | 5 | | | 440,40 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|