HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Dörranslag i plast för aluminiumprofil med dämpning eller magnetlås
K1633

Dörranslag i plast för aluminiumprofil med dämpning eller...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Dörranslag PA, glasfiberförstärkt.
Dämpare EPDM.
Fästplatta i stål.
Spårfixering i zinkgods.
Skruv i stål.
Fixieringsdel PA, glasfiberförstärkt.
Utförande:Förzinkat stålTillbehör:Dörranslagen kan användas för att stänga dörrar och luckor dämpande eller magnetiskt från en aluminiumprofil.LeveransomfattningDörranslag med dämpning:
1x dörranslag,
1x spårfixering,
1x skruv ISO 7991 - M5x14,
1x fixeringsdel.

Dörranslag med magnetlås:
1x dörranslag,
1x fästplatta,
1x spårfixering,
2x skruv ISO 7991 - M5x14,
1x fixeringsdel.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1633 Dörranslag i plast för aluminiumprofil med dämpning eller magnetlås 320 kB

Ritningar

Dörranslag i plast för aluminiumprofil med dämpning eller magnetlås

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Utförande 1FormMaterial
komponent
Komponentens
yta
B

B1B2DHH1H2H3LL1L2L3L4BN=SpårbreddShore
hårdhet
CADTillb.PrisBeställ
K1633.0med dämpningAEPDM-4015-M5194,55-53,520/22,5125-8/10- 114,73 SEK
K1633.1med magnetlåsBstålförzinkat40-36M5194,5-2,553,520/22,5123308/1070 147,56 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se