- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1105Stödbultar stiftform med innergänga |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål.Utförande:Seghärdat, brunerat Kontaktyta induktionshärdad och slipad.Anmärkning:Stödbultarna kan användas både som stabila och exakta stöd och som anslag. Tack vare stiftformen kan de även användas för komponenter med små stödpunkter. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | D1 | E | H | H1 | P | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1105.2060420 | M6 | 4 | 11 | 20 | 8,5 | 6 | 10 | | | 97,08 SEK | | K1105.2060430 | M6 | 4 | 11 | 30 | 13,5 | 9 | 10 | | | 99,02 SEK | | K1105.2080430 | M8 | 4 | 14,4 | 30 | 13 | 10 | 13 | | | 104,72 SEK | | K1105.2080440 | M8 | 4 | 14,4 | 40 | 18 | 14 | 13 | | | 106,23 SEK | | K1105.2080630 | M8 | 6 | 14,4 | 30 | 13 | 10 | 13 | | | 107,63 SEK | | K1105.2080640 | M8 | 6 | 14,4 | 40 | 18 | 14 | 13 | | | 108,92 SEK | | K1105.2100630 | M10 | 6 | 19 | 30 | 12 | 10 | 17 | | | 111,83 SEK | | K1105.2100650 | M10 | 6 | 19 | 50 | 25 | 15 | 17 | | | 118,07 SEK | | K1105.2100830 | M10 | 8 | 19 | 30 | 12 | 10 | 17 | | | 115,37 SEK | | K1105.2100850 | M10 | 8 | 19 | 50 | 25 | 15 | 17 | | | 120,97 SEK | | K1105.2120640 | M12 | 6 | 21,2 | 40 | 18 | 12 | 19 | | | 120,32 SEK | | K1105.2120660 | M12 | 6 | 21,2 | 60 | 28 | 18 | 19 | | | 125,71 SEK | | K1105.2120840 | M12 | 8 | 21,2 | 40 | 18 | 12 | 19 | | | 123,12 SEK | | K1105.2120860 | M12 | 8 | 21,2 | 60 | 28 | 18 | 19 | | | 128,62 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|