- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
BeskrivningMaterial:Kropp i seghärdat stål.Utförande:Kropp seghärdad och brunerad.Anmärkning:Stödbultarna används för att stötta obearbetade och bearbetade arbetsstycken. Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge. I D-gängan kan gängstift eller stiftskruvar skruvas i och limmas. Det är ett enkelt sätt att tillverka stöd med yttergänga.Ritningsinformation:Form A: plan yta Form B: kulyta Form C: räfflad yta NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | E | H | P | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0294.106012 | A | M6 | 6 | 3 | 12,5 | 4 | 11 | | | 119,97 SEK | | K0294.106025 | A | M6 | 6 | 3 | 25 | 7 | 11 | | | 134,60 SEK | | K0294.108015 | A | M8 | 8 | 4 | 15 | 6 | 13 | | | 138,89 SEK | | K0294.108030 | A | M8 | 8 | 4 | 30 | 9 | 13 | | | 156,44 SEK | | K0294.110020 | A | M10 | 10 | 5 | 20 | 9 | 17 | | | 167,41 SEK | | K0294.110040 | A | M10 | 10 | 5 | 40 | 13 | 17 | | | 177,97 SEK | | K0294.112025 | A | M12 | 12 | 6 | 25 | 11 | 19 | | | 180,99 SEK | | K0294.112050 | A | M12 | 12 | 6 | 50 | 16 | 19 | | | 197,41 SEK | | K0294.116030 | A | M16 | 16 | 8 | 30 | 12 | 24 | | | 370,35 SEK | | K0294.116060 | A | M16 | 16 | 8 | 60 | 20 | 24 | | | 451,02 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | E | H | P | R | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0294.206012 | B | M6 | 6 | 3 | 12,5 | 4 | 5 | 11 | | | 99,18 SEK | | K0294.206025 | B | M6 | 6 | 3 | 25 | 7 | 5 | 11 | | | 116,11 SEK | | K0294.208015 | B | M8 | 8 | 4 | 15 | 6 | 8,5 | 13 | | | 113,28 SEK | | K0294.208030 | B | M8 | 8 | 4 | 30 | 9 | 8,5 | 13 | | | 120,70 SEK | | K0294.210020 | B | M10 | 10 | 5 | 20 | 9 | 9 | 17 | | | 125,72 SEK | | K0294.210040 | B | M10 | 10 | 5 | 40 | 13 | 9 | 17 | | | 137,84 SEK | | K0294.212025 | B | M12 | 12 | 6 | 25 | 11 | 12,75 | 19 | | | 137,84 SEK | | K0294.212050 | B | M12 | 12 | 6 | 50 | 16 | 12,75 | 19 | | | 147,66 SEK | | K0294.216030 | B | M16 | 16 | 8 | 30 | 12 | 17 | 24 | | | 264,29 SEK | | K0294.216060 | B | M16 | 16 | 8 | 60 | 20 | 17 | 24 | | | 314,96 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | D2 | E | H | P | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0294.306012 | C | M6 | 6 | 5 | 3 | 12,5 | 4 | 11 | | | 131,88 SEK | | K0294.306025 | C | M6 | 6 | 5 | 3 | 25 | 7 | 11 | | | 137,21 SEK | | K0294.308015 | C | M8 | 8 | 6 | 4 | 15 | 6 | 13 | | | 136,80 SEK | | K0294.308030 | C | M8 | 8 | 6 | 4 | 30 | 9 | 13 | | | 144,21 SEK | | K0294.310020 | C | M10 | 10 | 8 | 5 | 20 | 9 | 17 | | | 160,41 SEK | | K0294.310040 | C | M10 | 10 | 8 | 5 | 40 | 13 | 17 | | | 167,10 SEK | | K0294.312025 | C | M12 | 12 | 9,5 | 6 | 25 | 11 | 19 | | | 154,35 SEK | | K0294.312050 | C | M12 | 12 | 9,5 | 6 | 50 | 16 | 19 | | | 168,45 SEK | | K0294.316030 | C | M16 | 16 | 13 | 8 | 30 | 12 | 24 | | | 340,88 SEK | | K0294.316060 | C | M16 | 16 | 13 | 8 | 60 | 20 | 24 | | | 398,15 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|