- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0299_CPositioneringsfötter, Form C härdad kulyta |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Kropp i seghärdat stål.Utförande:Kropp seghärdat och brunerad. Kontaktytorna sätthärdade.Anmärkning:Positioneringsfötterna används för att stötta och spänna fast obearbetade och bearbetade arbetsstycken. Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | B | D | G | H | R | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0299.306010 | C | 11 | 10 | M6 | 10 | 15 | 10 | | | 61,24 SEK | | K0299.306020 | C | 11 | 10 | M6 | 20 | 15 | 10 | | | 69,10 SEK | | K0299.308010 | C | 13 | 13 | M8 | 10 | 20 | 13 | | | 76,53 SEK | | K0299.308015 | C | 13 | 13 | M8 | 15 | 20 | 13 | | | 108,70 SEK | | K0299.308030 | C | 13 | 13 | M8 | 30 | 20 | 13 | | | 91,16 SEK | | K0299.310010 | C | 16 | 17 | M10 | 10 | 30 | 17 | | | 92,34 SEK | | K0299.310020 | C | 16 | 17 | M10 | 20 | 30 | 17 | | | 115,80 SEK | | K0299.310040 | C | 16 | 17 | M10 | 40 | 30 | 17 | | | 119,79 SEK | | K0299.312010 | C | 20 | 19 | M12 | 10 | 40 | 19 | | | 97,41 SEK | | K0299.312025 | C | 20 | 19 | M12 | 25 | 35 | 19 | | | 149,60 SEK | | K0299.312050 | C | 20 | 19 | M12 | 50 | 35 | 19 | | | 160,47 SEK | | K0299.316015 | C | 24 | 27 | M16 | 15 | 50 | 27 | | | 325,03 SEK | | K0299.316030 | C | 24 | 27 | M16 | 30 | 50 | 27 | | | 259,06 SEK | | K0299.316060 | C | 24 | 27 | M16 | 60 | 50 | 27 | | | 348,82 SEK | | K0299.320040 | C | 29 | 32 | M20 | 40 | 60 | 32 | | | 594,31 SEK | | K0299.320080 | C | 29 | 32 | M20 | 80 | 60 | 32 | | | 460,85 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|