HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stödbult seghärdat stål
Stödsensor rostfritt stål.
Hus för kontakten, stål.
Utförande:Stödbult brunerad, härdad och slipad.Anmärkning:Stödbultar kan användas som stöd, anslag eller tryckstycken för arbetsstycken som ska bearbetas.
En gränslägesbrytare som är integrerad i stödbulten med stödsensorer känner av om ett arbetsstycke ligger på eller inte. Genom att arbetsstycket trycker på sensorn stänger sig en kontakt, vilket sensorn detekterar.
Om stödbulten är utrustad med en Bluetooth-modul, kan sensorns status registreras.
Stödbultens strömförsörjning sker via Bluetooth-modulen, som kan bytas ut vid behov utan omkonfiguration.
Bluetooth-modulen K1831 kan kopplas till stödbulten med USB-Typ-C.

En säker signalöverföring kan bara garanteras om stödsensorn trycks nedåt genom arbetsstycket jäms med kontaktytan.

Arbetsstyckets kontaktyta måste vara större än Ø10 mm.
Tekniska dataSe Tekniska anvisningar.Användning:Med hjälp av stödbultar kan delarnas positioner kontrolleras. Stödbultarna kan även användas som anslag med positionsavläsning.
Tolerans 0,2 mm.
Temperaturområde:0 °C till +65 °C.Fördelar:Säkerställer perfekt positionering av arbetsstycket på fixturen.Tillbehör:Bluetooth-modul K1831.
Gateway K1494.
Säkerhet:Stödbultar med stödsensorer är inte lämpade för att skydda människor.Ritningsinformation:
1) Stödsensor
2) USB-typ-C
Speciellt:
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1832 Stödbult med stödsensor 477 kB

Ritningar

Stödbult med stödsensor

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.A

D1D2D3HH1H2L3L4CADTillb.PrisBeställ
K1832.123033,2530123630140,352,502,50 1 585,66 SEK
K1832.163033,2530163630200,352,502,50 1 597,42 SEK
K1832.203033,2530203630200,352,502,50 1 608,88 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se