- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål eller mässing.Utförande:Seghärdat stål, seghärdat och brunerat. Blank mässing.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | B | D | E | H | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0307.06030 | seghärdat stål | 25 | M6 | 11,5 | 30 | 10 | | | 36,77 SEK | | K0307.06040 | seghärdat stål | 35 | M6 | 11,5 | 40 | 10 | | | 36,77 SEK | | K0307.06050 | seghärdat stål | 45 | M6 | 11,5 | 50 | 10 | | | 36,77 SEK | | K0307.08036 | seghärdat stål | 30 | M8 | 15 | 36 | 13 | | | 44,75 SEK | | K0307.08046 | seghärdat stål | 40 | M8 | 15 | 46 | 13 | | | 44,75 SEK | | K0307.08056 | seghärdat stål | 50 | M8 | 15 | 56 | 13 | | | 44,75 SEK | | K0307.10042 | seghärdat stål | 35 | M10 | 19,6 | 42 | 17 | | | 51,97 SEK | | K0307.10048 | seghärdat stål | 40 | M10 | 19,6 | 48 | 17 | | | 51,97 SEK | | K0307.10058 | seghärdat stål | 50 | M10 | 19,6 | 58 | 17 | | | 51,97 SEK | | K0307.10068 | seghärdat stål | 60 | M10 | 19,6 | 68 | 17 | | | 51,97 SEK | | K0307.12048 | seghärdat stål | 42 | M12 | 21,9 | 50 | 19 | | | 57,95 SEK | | K0307.12070 | seghärdat stål | 60 | M12 | 21,9 | 70 | 19 | | | 65,36 SEK | | K0307.12080 | seghärdat stål | 70 | M12 | 21,9 | 80 | 19 | | | 65,36 SEK | | K0307.16055 | seghärdat stål | 45 | M16 | 27,7 | 55 | 24 | | | 80,18 SEK | | K0307.16075 | seghärdat stål | 65 | M16 | 27,7 | 75 | 24 | | | 87,40 SEK | | K0307.16085 | seghärdat stål | 75 | M16 | 27,7 | 85 | 24 | | | 87,40 SEK | | K0307.12148 | mässing | 42 | M12 | 21,9 | 50 | 19 | | | 71,73 SEK | | K0307.16155 | mässing | 45 | M16 | 27,7 | 55 | 24 | | | 93,58 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|