- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0301Fixturfötter med innergänga |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Kropp i seghärdat stål.Utförande:Kropp seghärdat och brunerad. Kontaktytorna sätthärdade.Anmärkning:Fixturfötterna används för att stötta och spänna fast obearbetade och bearbetade arbetsstycken och fixturer. Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.Ritningsinformation:Form A: plan yta härdad Form B: plan yta slipad och härdad Form C: kulyta härdad Form D: räfflad yta seghärdad NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Form | D | E | G | H | T | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0301.106X20 | A | 9,5 | 2 | M6 | 20 | 12 | 10 | | | 55,65 SEK | | K0301.106X40 | A | 9,5 | 2 | M6 | 40 | 12 | 10 | | | 53,38 SEK | | K0301.110X32 | A | 16,5 | 3 | M10 | 32 | 18 | 17 | | | 89,01 SEK | | K0301.110X63 | A | 16,5 | 3 | M10 | 63 | 18 | 17 | | | 95,90 SEK | | K0301.112X32 | A | 18,5 | 3 | M12 | 32 | 18 | 19 | | | 109,89 SEK | | K0301.112X63 | A | 18,5 | 3 | M12 | 63 | 18 | 19 | | | 118,82 SEK | | K0301.116X50 | A | 23 | 4 | M16 | 50 | 24 | 24 | | | 136,47 SEK | | K0301.116X100 | A | 23 | 4 | M16 | 100 | 24 | 24 | | | 151,22 SEK | |
|
Fixturfötter med innergänga, Form B härdad plan, slipad och härdad yta |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | D | E | G | H | T | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0301.206X20 | B | 9,5 | 2 | M6 | 20 | 12 | 10 | | | 115,27 SEK | | K0301.206X40 | B | 9,5 | 2 | M6 | 40 | 12 | 10 | | | 107,31 SEK | | K0301.210X32 | B | 16,5 | 3 | M10 | 32 | 18 | 17 | | | 130,87 SEK | | K0301.210X63 | B | 16,5 | 3 | M10 | 63 | 18 | 17 | | | 149,60 SEK | | K0301.212X32 | B | 18,5 | 3 | M12 | 32 | 18 | 19 | | | 169,83 SEK | | K0301.212X63 | B | 18,5 | 3 | M12 | 63 | 18 | 19 | | | 173,82 SEK | | K0301.216X50 | B | 23 | 4 | M16 | 50 | 24 | 24 | | | 196,52 SEK | | K0301.216X100 | B | 23 | 4 | M16 | 100 | 24 | 24 | | | 206,11 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | D | G | H | R | T | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0301.306X20 | C | 9,5 | M6 | 20 | 15 | 12 | 10 | | | 125,06 SEK | | K0301.306X40 | C | 9,5 | M6 | 40 | 15 | 12 | 10 | | | 123,24 SEK | | K0301.310X32 | C | 16,5 | M10 | 32 | 30 | 18 | 17 | | | 103,75 SEK | | K0301.310X63 | C | 16,5 | M10 | 63 | 30 | 18 | 17 | | | 110,42 SEK | | K0301.312X32 | C | 18,5 | M12 | 32 | 35 | 18 | 19 | | | 144,33 SEK | | K0301.312X63 | C | 18,5 | M12 | 63 | 35 | 18 | 19 | | | 147,66 SEK | | K0301.316X50 | C | 23 | M16 | 50 | 40 | 24 | 24 | | | 226,77 SEK | | K0301.316X100 | C | 23 | M16 | 100 | 40 | 24 | 24 | | | 283,60 SEK | |
|
Fixturfötter med innergänga, Form D, räfflad, seghärdad yta |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | D | G | H | T | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0301.406X20 | D | 9,5 | M6 | 20 | 12 | 10 | | | 154,45 SEK | | K0301.406X40 | D | 9,5 | M6 | 40 | 12 | 10 | | | 138,73 SEK | | K0301.410X32 | D | 16,5 | M10 | 32 | 18 | 17 | | | 222,47 SEK | | K0301.410X63 | D | 16,5 | M10 | 63 | 18 | 17 | | | 222,47 SEK | | K0301.412X32 | D | 18,5 | M12 | 32 | 18 | 19 | | | 249,69 SEK | | K0301.412X63 | D | 18,5 | M12 | 63 | 18 | 19 | | | 254,21 SEK | | K0301.416X50 | D | 23 | M16 | 50 | 24 | 24 | | | 441,69 SEK | | K0301.416X100 | D | 23 | M16 | 100 | 24 | 24 | | | 370,66 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|