- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0355Frifrästa cylindriska positionsstift oslipade |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Verktygsstål.Utförande:Härdat.Anmärkning:Ovansidor med centreringshål. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | B | B1 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0355.05 | 8,5 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6,6 | | | 71,15 SEK | | K0355.07 | 10,5 | 7 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8,6 | | | 78,35 SEK | | K0355.08 | 12,5 | 8 | 8 | 10 | 2 | 3 | 9,8 | | | 82,98 SEK | | K0355.081 | 14,5 | 8 | 8 | 10 | 3 | 3,5 | 11,2 | | | 88,90 SEK | | K0355.09 | 16,5 | 9 | 8 | 12 | 3 | 4 | 13,2 | | | 95,25 SEK | | K0355.12 | 18,5 | 12 | 8 | 12 | 3 | 4,5 | 14,7 | | | 97,41 SEK | | K0355.121 | 20,5 | 12 | 8 | 14 | 3 | 5 | 16,6 | | | 109,35 SEK | | K0355.14 | 22,5 | 14 | 8 | 14 | 3 | 5,6 | 18 | | | 127,97 SEK | | K0355.16 | 25,5 | 16 | 8 | 16 | 3 | 6 | 19,8 | | | 135,72 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|