- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
BeskrivningMaterial:Kropp i seghärdat stål.Utförande:Kropp seghärdat och brunerad. Kontaktytorna sätthärdade.Anmärkning:Positioneringsfötterna används för att stötta och spänna fast obearbetade och bearbetade arbetsstycken. Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.Ritningsinformation:Form A: plan yta härdad Form B: plan yta slipad och härdad Form C: kulyta härdad Form D: räfflad yta seghärdad NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Form | B | D | G | H | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0299.106010 | A | 11 | 10 | M6 | 10 | 10 | | | 37,35 SEK | | K0299.106020 | A | 11 | 10 | M6 | 20 | 10 | | | 32,29 SEK | | K0299.108010 | A | 13 | 13 | M8 | 10 | 13 | | | 46,18 SEK | | K0299.108015 | A | 13 | 13 | M8 | 15 | 13 | | | 42,19 SEK | | K0299.108030 | A | 13 | 13 | M8 | 30 | 13 | | | 52,85 SEK | | K0299.110010 | A | 16 | 17 | M10 | 10 | 17 | | | 49,19 SEK | | K0299.110020 | A | 16 | 17 | M10 | 20 | 17 | | | 38,00 SEK | | K0299.110040 | A | 16 | 17 | M10 | 40 | 17 | | | 35,95 SEK | | K0299.112010 | A | 20 | 19 | M12 | 10 | 19 | | | 62,85 SEK | | K0299.112025 | A | 20 | 19 | M12 | 25 | 19 | | | 67,92 SEK | | K0299.112050 | A | 20 | 19 | M12 | 50 | 19 | | | 54,57 SEK | | K0299.116015 | A | 24 | 27 | M16 | 15 | 27 | | | 69,10 SEK | | K0299.116030 | A | 24 | 27 | M16 | 30 | 27 | | | 161,44 SEK | | K0299.116060 | A | 24 | 27 | M16 | 60 | 27 | | | 154,02 SEK | | K0299.120040 | A | 29 | 32 | M20 | 40 | 32 | | | 210,20 SEK | | K0299.120080 | A | 29 | 32 | M20 | 80 | 32 | | | 266,59 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | B | D | G | H | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0299.206010 | B | 11 | 10 | M6 | 10 | 10 | | | 91,05 SEK | | K0299.206020 | B | 11 | 10 | M6 | 20 | 10 | | | 101,71 SEK | | K0299.208010 | B | 13 | 13 | M8 | 10 | 13 | | | 111,93 SEK | | K0299.208015 | B | 13 | 13 | M8 | 15 | 13 | | | 107,74 SEK | | K0299.208030 | B | 13 | 13 | M8 | 30 | 13 | | | 101,93 SEK | | K0299.210010 | B | 16 | 17 | M10 | 10 | 17 | | | 111,93 SEK | | K0299.210020 | B | 16 | 17 | M10 | 20 | 17 | | | 116,88 SEK | | K0299.210040 | B | 16 | 17 | M10 | 40 | 17 | | | 123,55 SEK | | K0299.212010 | B | 20 | 19 | M12 | 10 | 19 | | | 144,98 SEK | | K0299.212025 | B | 20 | 19 | M12 | 25 | 19 | | | 140,24 SEK | | K0299.212050 | B | 20 | 19 | M12 | 50 | 19 | | | 148,64 SEK | | K0299.216015 | B | 24 | 27 | M16 | 15 | 27 | | | 250,23 SEK | | K0299.216030 | B | 24 | 27 | M16 | 30 | 27 | | | 264,33 SEK | | K0299.216060 | B | 24 | 27 | M16 | 60 | 27 | | | 281,44 SEK | | K0299.220040 | B | 29 | 32 | M20 | 40 | 32 | | | 338,16 SEK | | K0299.220080 | B | 29 | 32 | M20 | 80 | 32 | | | 376,80 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | B | D | G | H | R | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0299.306010 | C | 11 | 10 | M6 | 10 | 15 | 10 | | | 61,24 SEK | | K0299.306020 | C | 11 | 10 | M6 | 20 | 15 | 10 | | | 69,10 SEK | | K0299.308010 | C | 13 | 13 | M8 | 10 | 20 | 13 | | | 76,53 SEK | | K0299.308015 | C | 13 | 13 | M8 | 15 | 20 | 13 | | | 108,70 SEK | | K0299.308030 | C | 13 | 13 | M8 | 30 | 20 | 13 | | | 91,16 SEK | | K0299.310010 | C | 16 | 17 | M10 | 10 | 30 | 17 | | | 92,34 SEK | | K0299.310020 | C | 16 | 17 | M10 | 20 | 30 | 17 | | | 115,80 SEK | | K0299.310040 | C | 16 | 17 | M10 | 40 | 30 | 17 | | | 119,79 SEK | | K0299.312010 | C | 20 | 19 | M12 | 10 | 40 | 19 | | | 97,41 SEK | | K0299.312025 | C | 20 | 19 | M12 | 25 | 35 | 19 | | | 149,60 SEK | | K0299.312050 | C | 20 | 19 | M12 | 50 | 35 | 19 | | | 160,47 SEK | | K0299.316015 | C | 24 | 27 | M16 | 15 | 50 | 27 | | | 325,03 SEK | | K0299.316030 | C | 24 | 27 | M16 | 30 | 50 | 27 | | | 259,06 SEK | | K0299.316060 | C | 24 | 27 | M16 | 60 | 50 | 27 | | | 348,82 SEK | | K0299.320040 | C | 29 | 32 | M20 | 40 | 60 | 32 | | | 594,31 SEK | | K0299.320080 | C | 29 | 32 | M20 | 80 | 60 | 32 | | | 460,85 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | B | D | G | H | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0299.406010 | D | 11 | 10 | M6 | 10 | 10 | | | 118,82 SEK | | K0299.406020 | D | 11 | 10 | M6 | 20 | 10 | | | 125,39 SEK | | K0299.408015 | D | 13 | 13 | M8 | 15 | 13 | | | 124,41 SEK | | K0299.408030 | D | 13 | 13 | M8 | 30 | 13 | | | 127,76 SEK | | K0299.410020 | D | 16 | 17 | M10 | 20 | 17 | | | 148,64 SEK | | K0299.410040 | D | 16 | 17 | M10 | 40 | 17 | | | 153,16 SEK | | K0299.412025 | D | 20 | 19 | M12 | 25 | 19 | | | 164,02 SEK | | K0299.412050 | D | 20 | 19 | M12 | 50 | 19 | | | 169,73 SEK | | K0299.416030 | D | 24 | 27 | M16 | 30 | 27 | | | 284,03 SEK | | K0299.416060 | D | 24 | 27 | M16 | 60 | 27 | | | 340,10 SEK | | K0299.420040 | D | 29 | 32 | M20 | 40 | 32 | | | 347,31 SEK | | K0299.420080 | D | 29 | 32 | M20 | 80 | 32 | | | 438,89 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|