text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kreditkortsbetalning nu möjlig!
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Svenska
Engelska
Byt land
Mitt konto
Logga in/registrera
Noteringslista
Notera produkter
Varukorg
0,00 kr
Direktbeställning
Startsida
MANÖVERDELAR
Stödelement, positioneringselement, fästelement
Höjdjusterbara element
Höjdjusterbara element
Material grundkropp
rostfritt stål
rostfritt stål A2
seghärdat stål
stål
sätthärdningsstål
H min.
15
18
20
22
24
26
27
28
29
32
33
34
35
37
40
41
42
43
44
49
50
53
54
56
61
63
66
67
70
77
79
83
94
105
H max.
19
23
24
26
29
31
36
37
41
43
46
48
50
53
54
55
60
62
63
67
68
71
79
86
102
106
123
144
Ytterdiameter
10,5
12
15
17
21
24
25
28
30
32
36
40
44
45
50
56
58
60
68
70
78
80
92
103
120
Utförande 1
1481
låg form
med kulmellanlägg
standard
Låsmutter
med låsmutter
utan låsmutter
Filter
Poster/sida
11
av 11 poster
Handrattar från KIPP
Upptäck de olika varianterna!
Har lagts till i din varukorg
Filter
Poster/sida
11
av 11 poster
Andra kunder köpte även
Filter
Material grundkropp
rostfritt stål
rostfritt stål A2
seghärdat stål
stål
sätthärdningsstål
H min.
15
18
20
22
24
26
27
28
29
32
33
34
35
37
40
41
42
43
44
49
50
53
54
56
61
63
66
67
70
77
79
83
94
105
H max.
19
23
24
26
29
31
36
37
41
43
46
48
50
53
54
55
60
62
63
67
68
71
79
86
102
106
123
144
Ytterdiameter
10,5
12
15
17
21
24
25
28
30
32
36
40
44
45
50
56
58
60
68
70
78
80
92
103
120
Utförande 1
1481
låg form
med kulmellanlägg
standard
Låsmutter
med låsmutter
utan låsmutter
Registrera dig nu för KIPPs nyhetsbrev
Vill du vara den första som får reda på exklusiva erbjudanden och nyheter? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att inte missa fler spännande kampanjer!