- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0294_CStödbultar, Form C räfflad yta |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Kropp i seghärdat stål.Utförande:Kropp seghärdad och brunerad.Anmärkning:Stödbultarna används för att stötta obearbetade och bearbetade arbetsstycken. Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge. I D-gängan kan gängstift eller stiftskruvar skruvas i och limmas. Det är ett enkelt sätt att tillverka stöd med yttergänga. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | D2 | E | H | P | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0294.306012 | C | M6 | 6 | 5 | 3 | 12,5 | 4 | 11 | | | 140,46 SEK | | K0294.306025 | C | M6 | 6 | 5 | 3 | 25 | 7 | 11 | | | 146,15 SEK | | K0294.308015 | C | M8 | 8 | 6 | 4 | 15 | 6 | 13 | | | 145,72 SEK | | K0294.308030 | C | M8 | 8 | 6 | 4 | 30 | 9 | 13 | | | 153,59 SEK | | K0294.310020 | C | M10 | 10 | 8 | 5 | 20 | 9 | 17 | | | 170,81 SEK | | K0294.310040 | C | M10 | 10 | 8 | 5 | 40 | 13 | 17 | | | 177,91 SEK | | K0294.312025 | C | M12 | 12 | 9,5 | 6 | 25 | 11 | 19 | | | 164,35 SEK | | K0294.312050 | C | M12 | 12 | 9,5 | 6 | 50 | 16 | 19 | | | 179,42 SEK | | K0294.316030 | C | M16 | 16 | 13 | 8 | 30 | 12 | 24 | | | 363,02 SEK | | K0294.316060 | C | M16 | 16 | 13 | 8 | 60 | 20 | 24 | | | 424,04 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|