- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
BeskrivningMaterial:Termoplast, polyamid 66.Utförande:Svart. Packningen asbestfri.Temperaturområde:Temperaturbeständiga upp till 100 °C vid olja.Ritningsinformation:Form A: med påfyllningssymbol Form B: med påfyllningssymbol och ventilationshål Form C: med avtappningssymbol
1) Packning 2) Ventilationshål endast vid Form B Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Form | D | D1 | L | L1 | SW | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0454.119014 | A | 19,5 | G1/4 | 7 | 9 | 17 | 5 | | | 4,08 SEK | | K0454.122038 | A | 22 | G3/8 | 7,5 | 10 | 18 | 8 | | | 4,76 SEK | | K0454.128012 | A | 28 | G1/2 | 7,5 | 11 | 24 | 9 | | | 5,35 SEK | | K0454.134034 | A | 34 | G3/4 | 9 | 11 | 30 | 11 | | | 7,58 SEK | | K0454.142100 | A | 42 | G1 | 10,5 | 12 | 35 | - | | | 10,68 SEK | | K0454.151114 | A | 51 | G1 1/4 | 12 | 13,5 | 42 | - | | | 15,35 SEK | | K0454.158112 | A | 58 | G1 1/2 | 10 | 14,5 | 50 | - | | | 17,48 SEK | | K0454.174200 | A | 74 | G2 | 13,5 | 16 | 64 | - | | | 28,94 SEK | | K0454.1191415 | A | 19,5 | M14X1,5 | 7 | 8 | 17 | 5 | | | 4,08 SEK | | K0454.1211615 | A | 21 | M16X1,5 | 7,5 | 10 | 18 | 6 | | | 4,76 SEK | | K0454.1261815 | A | 26 | M18X1,5 | 7,5 | 10 | 21 | 7 | | | 4,96 SEK | | K0454.1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 8 | 10 | 24 | 8 | | | 5,35 SEK | | K0454.1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 8 | 11 | 24 | 10 | | | 5,35 SEK | | K0454.1524015 | A | 52 | M40X1,5 | 10 | 13 | 42 | - | | | 13,70 SEK | |
|
Gängade pluggar, Form B, med påfyllningssymbol och ventilationshål |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | D | D1 | L | L1 | SW | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0454.219014 | B | 19,5 | G1/4 | 7 | 9 | 17 | 5 | | | 4,57 SEK | | K0454.222038 | B | 22 | G3/8 | 7,5 | 10 | 18 | 8 | | | 4,96 SEK | | K0454.228012 | B | 28 | G1/2 | 7,5 | 11 | 24 | 9 | | | 5,74 SEK | | K0454.234034 | B | 34 | G3/4 | 9 | 11 | 30 | 11 | | | 8,26 SEK | | K0454.242100 | B | 42 | G1 | 10,5 | 12 | 35 | - | | | 10,98 SEK | | K0454.251114 | B | 51 | G1 1/4 | 12 | 13,5 | 42 | - | | | 16,12 SEK | | K0454.258112 | B | 58 | G1 1/2 | 10 | 14,5 | 50 | - | | | 20,40 SEK | | K0454.274200 | B | 74 | G2 | 13,5 | 16 | 64 | - | | | 29,33 SEK | | K0454.2191415 | B | 19,5 | M14X1,5 | 7 | 9 | 17 | 5 | | | 4,57 SEK | | K0454.2211615 | B | 21 | M16X1,5 | 7,5 | 10 | 18 | 6 | | | 5,05 SEK | | K0454.2261815 | B | 26 | M18X1,5 | 7,5 | 10 | 21 | 7 | | | 5,05 SEK | | K0454.2282015 | B | 28 | M20X1,5 | 8 | 10 | 24 | 8 | | | 5,74 SEK | | K0454.2282215 | B | 28 | M22X1,5 | 8 | 11 | 24 | 10 | | | 5,83 SEK | | K0454.2524015 | B | 52 | M40X1,5 | 10 | 13 | 42 | - | | | 14,48 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | L | L1 | SW | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0454.319014 | C | 19,5 | G1/4 | 7 | 9 | 17 | 5 | | | 4,08 SEK | | K0454.322038 | C | 22 | G3/8 | 7,5 | 10 | 18 | 8 | | | 4,76 SEK | | K0454.328012 | C | 28 | G1/2 | 7,5 | 11 | 24 | 9 | | | 5,35 SEK | | K0454.334034 | C | 34 | G3/4 | 9 | 11 | 30 | 11 | | | 7,58 SEK | | K0454.342100 | C | 42 | G1 | 10,5 | 12 | 35 | - | | | 10,68 SEK | | K0454.351114 | C | 51 | G1 1/4 | 12 | 13,5 | 42 | - | | | 15,35 SEK | | K0454.358112 | C | 58 | G1 1/2 | 10 | 14,5 | 50 | - | | | 17,48 SEK | | K0454.374200 | C | 74 | G2 | 13,5 | 16 | 64 | - | | | 28,94 SEK | | K0454.3191415 | C | 19,5 | M14X1,5 | 7 | 9 | 17 | 5 | | | 4,08 SEK | | K0454.3211615 | C | 21 | M16X1,5 | 7,5 | 10 | 18 | 6 | | | 4,76 SEK | | K0454.3261815 | C | 26 | M18X1,5 | 7,5 | 10 | 21 | 7 | | | 4,96 SEK | | K0454.3282015 | C | 28 | M20X1,5 | 8 | 10 | 24 | 8 | | | 5,35 SEK | | K0454.3282215 | C | 28 | M22X1,5 | 8 | 11 | 24 | 10 | | | 5,35 SEK | | K0454.3524015 | C | 52 | M40X1,5 | 10 | 13 | 42 | - | | | 13,70 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|