- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1129Gängade pluggar med insexkant, med konformad gänga DIN 906 |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål eller rostfritt stål 1.4571.Utförande:Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.Anmärkning:Gängade pluggar med insexkant och konformad gänga är lämpliga för att stänga borrhål med cylindrisk innergänga.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. stål | Beställningsnr. rostfritt stål | D1 | L | SW | Filter |
---|
K1129.100810 | K1129.200810 | M8x1 | 8 | 4 | | K1129.101010 | K1129.201010 | M10X1 | 8 | 5 | | K1129.101215 | K1129.201215 | M12X1,5 | 10 | 6 | | K1129.101415 | K1129.201415 | M14X1,5 | 10 | 7 | | K1129.101615 | K1129.201615 | M16X1,5 | 10 | 8 | | K1129.101015 | K1129.201815 | M18X1,5 | 10 | 8 | | K1129.102015 | K1129.202015 | M20X1,5 | 10 | 10 | | K1129.102215 | K1129.202215 | M22X1,5 | 10 | 10 | | K1129.102415 | K1129.202415 | M24X1,5 | 12 | 12 | | K1129.102615 | - | M26X1,5 | 12 | 12 | | K1129.103015 | - | M30X1,5 | 12 | 17 | | K1129.103615 | - | M36X1,5 | 15 | 19 | | K1129.104215 | - | M42X1,5 | 18 | 22 | | K1129.104815 | - | M48X1,5 | 20 | 24 | | K1129.10018 | K1129.2001815 | R1/8 | 8 | 5 | | K1129.10014 | K1129.2001415 | R1/4 | 10 | 7 | | K1129.10038 | K1129.2003815 | R3/8 | 10 | 8 | | K1129.10012 | K1129.2001215 | R1/2 | 10 | 10 | | K1129.10034 | K1129.2003415 | R3/4 | 12 | 12 | | K1129.10100 | K1129.2010015 | R1 | 12 | 17 | | K1129.10114 | - | R1 1/4 | 18 | 22 | | K1129.10112 | - | R1 1/2 | 20 | 24 | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|