HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Lock för påfyllningsrör
K0456

Lock för påfyllningsrör

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hölje och lock i termoplastisk polyamid 66.
Luftfilterpolyuretan (PU-skum).
Packning i gummi (NBR), 70 Shore.
Utförande:Hölje i svart.
Skydd i rött.
Filtrera finhet 40 μm.
Temperaturområde:Temperaturbeständiga upp till 100 °C vid olja.På begäran:Lock i gult för dieselolja.Ritningsinformation:
1) Packning
2) Ventilation
3) Lock
4) Luftfilter
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0456 Lock för påfyllningsrör 156 kB

Ritningar

Lock för påfyllningsrör

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

DD1LL1CADTillb.PrisBeställ
K0456.6720067,5G23015 43,61 SEK
K0456.67602067,5M60x23015 43,61 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se