HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Oljenivåglas aluminium med glasfönster
K0246

Oljenivåglas aluminium med glasfönster

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus, reflektor i aluminium.
Siktruta i äkta klarglas.
Invändig tätning i Viton®.
Utförande:Siktruta glasklar, temperaturbeständig upp till 150 °C.
Packning asbestfri.
Anmärkning:Mycket beständiga mot tryck och värme. Siktrutan i äkta glas ger optimalt ljusgenomsläpp och högsta möjliga ythårdhet.Ritningsinformation:
1) Packning
2) Utvändig tätning
3) Invändig tätning
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0246 Oljenivåglas aluminium med glasfönster 222 kB

Ritningar

Oljenivåglas aluminium med glasfönster

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.D

D1D2LL1SWÅtdragnings-
moment
max. Nm
Tryckbelastning
max. bar
CADTillb.PrisBeställ
K0246.2901229,5G1/212109271820 51,68 SEK
K0246.3403434,5G3/4161210322420 65,36 SEK
K0246.4210042,5G123121040-20 94,91 SEK
K0246.29201529,5M20X1,512109271820 51,68 SEK
K0246.42331542,5M33X1,523121040-20 94,91 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se