- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1539Smörjnipplar i stål, sortimentlådor |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Förzinkat.Anmärkning:Smörjnipplar med olika former och gängstorlekar i överskådliga sortimentlådor.
Konformade smörjnipplar Form A (raka) enligt DIN 71412: 25 st M6x1 25 st M8x1 15 st M10x1 15 st G1/8''
Konformade smörjnipplar Form B (45°) enligt DIN 71412: 10 st M6x1 10 st M8x1 5 st M10x1 5 st G1/8''
Konformade smörjnipplar Form B (90°) enligt DIN 71412: 10 st M6x1 10 st M8x1 5 st M10x1 5 st G1/8''Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Innehåll | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1539.140 | 140 parça | | | 768,87 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|