- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1135Smörjnippel platt enligt DIN 3404 |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål eller rostfritt stål 1.4305. Utförande:Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.Anmärkning:Den platta smörjnippeln är i synnerhet lämplig för smörjpunkter som behöver ett stort smörjmedelsutrymme eftersom den genom sin konstruktionen garanterar en hög genomsläpplighet av smörjmedel. Genom den stabila konstruktionen är den platta smörjnippeln att föredra på maskiner med hög yttre belastning. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | D | D1 | L | L1 | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1135.11006100 | stål | M6x1 | 10 | 13,5 | 5,5 | 11 | | | 13,24 SEK | | K1135.11008100 | stål | M8x1 | 10 | 13,5 | 5,5 | 11 | | | 13,24 SEK | | K1135.11010100 | stål | M10x1 | 10 | 13,5 | 5,5 | 11 | | | 13,24 SEK | | K1135.11018 | stål | G1/8 | 10 | 15 | 6 | 11 | | | 13,24 SEK | | K1135.11606100 | stål | M6x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 12,48 SEK | | K1135.11608100 | stål | M8X1 | 16 | 17 | 7 | 17 | | | 12,48 SEK | | K1135.11608125 | stål | M8x1,25 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 12,48 SEK | | K1135.11610100 | stål | M10x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 12,48 SEK | | K1135.11610150 | stål | M10x1,5 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 12,48 SEK | | K1135.11612150 | stål | M12x1,5 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 12,48 SEK | | K1135.11616150 | stål | M16x1,5 | 16 | 18 | 7 | 17 | | | 13,78 SEK | | K1135.11618 | stål | G1/8 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 12,48 SEK | | K1135.11614 | stål | G1/4 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 12,92 SEK | | K1135.21606100 | rostfritt stål | M6X1 | 16 | 17 | 6,6 | 17 | | | 62,42 SEK | | K1135.21608100 | rostfritt stål | M8X1 | 16 | 17 | 7 | 17 | | | 59,52 SEK | | K1135.21608125 | rostfritt stål | M8x1,25 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 59,52 SEK | | K1135.21610100 | rostfritt stål | M10x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 59,52 SEK | | K1135.21610150 | rostfritt stål | M10x1,5 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 59,52 SEK | | K1135.21612150 | rostfritt stål | M12x1,5 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 59,52 SEK | | K1135.21618 | rostfritt stål | G1/8 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 59,52 SEK | | K1135.21614 | rostfritt stål | G1/4 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 59,52 SEK | | K1135.12216150 | stål | M16x1,5 | 22 | 22 | 8 | 22 | | | 37,14 SEK | | K1135.12214 | stål | G1/4 | 22 | 22 | 8 | 22 | | | 37,14 SEK | | K1135.12238 | stål | G3/8 | 22 | 22 | 8 | 22 | | | 37,14 SEK | | K1135.22216150 | rostfritt stål | M16x1,5 | 22 | 22 | 8 | 22 | | | 237,10 SEK | | K1135.22214 | rostfritt stål | G1/4 | 22 | 21,5 | 8 | 22 | | | 237,10 SEK | | K1135.22238 | rostfritt stål | G3/8 | 22 | 23,5 | 8 | 22 | | | 237,10 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|