HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial, utförande:1. Lock i termoplast polyamid 66, rött.

2. Påfyllningssil i termoplast polypropen, svart.

3. Fläns i stål, förnicklat.

4. Fästskruvar i stål, förnicklat.

5. Flänstätning i kork.

6. Kedja: mässing.
Anmärkning:Form A: Maxtrycket för luftning är 50 mbar (0,73 psi) vid en luftmängd på 500 l/min. Luftfiltret hindrar smuts från att tränga in.

Form B: Har en plastventil för ventilation/luftning. Öppningstrycket för luftning är 0,35 bar (±0,05 bar). Öppningstrycket för ventilation är 0,05 bar. Denna form är därför lämplig där en luftström ska regleras i båda riktningar.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1103 Påfyllningsrör 237 kB

Ritningar

Påfyllningsrör

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

FormUtförande 2DD1D2D3D4D5D6LL1L2L3CADTillb.PrisBeställ
K1103.170Amed filter70468358726037419411514 174,24 SEK
K1103.270Bluftnings-/ventilationsventil70468358726037419411514 243,78 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se