HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Luftningsskruvar med oljemätsticka
K0465

Luftningsskruvar med oljemätsticka

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

Visa/filtrera alla artiklar
BeskrivningMaterial:Hölje och lock i termoplastisk polyamid 66.
Luftfilterpolyuretan (PU-skum).
Oljemätsticka i zink.
O-ring NBR, Shore 70.
Utförande:Hus svart.
Lock rött.
Filterfinhet 50 µm.
Oljemätsticka fosfaterad.
Anmärkning:Tack vare det avtagbara locket är det enkelt att rengöra filtret.

Form A: utan Luftfilter
Form B: med Luftfilter
Temperaturområde:Temperaturbeständiga upp till 100 °C vid olja.På begäran:Min-Max-markeringar.Ritningsinformation:
1) Lock
2) Luftfilter endast vid Form B
3) O-ring
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0465 Luftningsskruvar med oljemätsticka 149 kB

Ritningar (total översikt)

Luftningsskruvar med oljemätsticka

Luftningsskruvar med oljemätsticka, Form A, utan luftfilter

Mer information

Ritningar

Luftningsskruvar med oljemätsticka, Form A, utan luftfilter

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormDD1D2D3LL1CADTillb.PrisBeställ
K0465.136038A36G3/82341711 20,50 SEK
K0465.141012A41G1/22841812 22,73 SEK
K0465.147034A47G3/43351712 28,55 SEK
K0465.152100A52G13852012 30,11 SEK
K0465.163114A63G1 1/44952313 39,34 SEK
K0465.163112A63G1 1/25552313,5 39,82 SEK
K0465.1361615A36M16x1,52341711 20,50 SEK
K0465.1411815A41M18x1,528417,512 20,89 SEK
K0465.1412015A41M20x1,528417,512 22,73 SEK
K0465.1412215A41M22x1,528417,512 22,83 SEK

Luftningsskruvar med oljemätsticka, Form B, med luftfilter

Mer information

Ritningar

Luftningsskruvar med oljemätsticka, Form B, med luftfilter

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormDD1D2D3LL1CADTillb.PrisBeställ
K0465.236038B36G3/82341711 23,22 SEK
K0465.241012B41G1/22841812 25,64 SEK
K0465.247034B47G3/43351712 28,66 SEK
K0465.252100B52G13852012 33,32 SEK
K0465.263114B63G1 1/44952313 40,51 SEK
K0465.263112B63G1 1/25552313,5 42,64 SEK
K0465.2361615B36M16x1,52341711 23,22 SEK
K0465.2411815B41M18x1,528417,512 24,67 SEK
K0465.2412015B41M20x1,528417,512 25,64 SEK
K0465.2412215B41M22x1,528417,512 25,94 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se